text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
외경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 알루미늄 프로파일 슬롯 8 타입 I을 안정적이고 비틀림 방지 고정용으로 사용합니다.

클램프를 사용하면 슬롯 8 타입 I가 있는 알루미늄 프로파일을 튜브형 구조에 쉽게 통합할 수 있습니다. 클램프는 매우 평평하면서도 비틀림에 매우 강합니다.

롤러 레일용 알루미늄 프로파일 연결에 이상적입니다.
인도 품목
클램프 1개.
T슬롯 너트 - 슬롯 8 - M6, 아연 도금 2개.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16, 2개.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.