{"product":{"productId":"agid.27370","price":37568.3,"name":"프로파일 튜브 Ø30, 타입 I, P=Ø30, L=1000 알루미늄"},"currency":"KRW"}
Profile tube Ø30
알루미늄
산화 처리
- 중량 최적화 구조를 위한 경량 설계
- 광범위한 부자재로 인한 모듈의 다양성
- 스마트 설비 구축을 위한 프로파일 튜브 시스템
판매 단위
₩37,568 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
L=길이
1000
Item
Profile tube Ø30
L
max.
6000
관성 모멘트
Torsion
cm⁴
1,36
버전 2
타입 I
본체 재질
알루미늄
재질
Ø30
표면
기본 몸체
산화 처리
설명
재료
알루미늄 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25).
표면 마무리
인공적 에이징, 자연색 산화처리
정보
무게 최적화 및 슬림한 구조를 위한 경량 알루미늄 프로파일. 프로파일 커넥터 Ø30은 추가 처리 없이 각각 90° 각도로 4개의 클램핑 홈에 부착할 수 있습니다. 포지티브 연결은 매우 안정적인 구조를 만듭니다. 연결은 언제든지 확장할 수 있으며 다시 쉽게 해체할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.