text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
플라스틱 강화-PVC
표면 마무리
형태 A: 투명.
형태 B: 투명 / 회색 RAL 7035 유사.
정보
외경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 적합합니다.

라벨 걸이는 투명한 플라스틱으로 만들어졌습니다. (B형, 앞면은 투명, 뒷면은 회색). 상단에는 레이블이 있는 카드나 종이 조각을 삽입할 수 있는 홈이 있습니다. 라벨 높이 38mm 및 라벨 폭 100mm에 적합합니다.

설명판 걸이는 후면에 부착된 자체 접착 스트립을 사용하여 프로파일에 영구적으로 접착됩니다.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.