text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
Item
Roller
모델 1
볼베어링 포함
본체 색상
검정색
본체 재질
플라스틱
재질
Ø30

설명

재료
롤러: 플라스틱 PA, 강화 유리 볼.
강철 조립 부품
표면 마무리
롤러: 검정.
조립 부품: 아연 도금.
정보
볼 베어링이 있는 롤러. 알루미늄 프로파일에 부착된 슬라이드 레일로로 이동 부품을 움직이거나 이동 상품을 측면으로 움직일 때.
인도 품목
롤러 1개.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 35, 1개.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 7089 (DIN 125) - 6.4, 2개.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.