{"product":{"productId":"agid.27404","price":22250,"name":"볼 베어링이 있는 롤러"},"currency":"KRW"}
재료
롤러: 플라스틱 PA, 강화 유리 볼.
강철 조립 부품
강철 조립 부품
표면 마무리
롤러: 검정.
조립 부품: 아연 도금.
조립 부품: 아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
롤러: 플라스틱 PA, 강화 유리 볼.
강철 조립 부품
강철 조립 부품
표면 마무리
롤러: 검정.
조립 부품: 아연 도금.
조립 부품: 아연 도금.
정보
볼 베어링이 있는 롤러. 알루미늄 프로파일에 부착된 슬라이드 레일로로 이동 부품을 움직이거나 이동 상품을 측면으로 움직일 때.
인도 품목
롤러 1개.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 35, 1개.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 7089 (DIN 125) - 6.4, 2개.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 35, 1개.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 7089 (DIN 125) - 6.4, 2개.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.