{"product":{"productId":"agid.27381","price":34714.68,"name":"비틀림 방지 볼-십자 커넥터 Ø30 타입 I"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 다이캐스팅.
강철 조립 부품
강철 조립 부품
표면 마무리
자연적 마무리.
아연 도금 조립 부품
아연 도금 조립 부품
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
알루미늄 다이캐스팅.
강철 조립 부품
강철 조립 부품
표면 마무리
자연적 마무리.
아연 도금 조립 부품
아연 도금 조립 부품
정보
외경이 30mm인 프로파일 튜브에 적합합니다.
가변 교차 연결용. 십자 볼 커넥터는 180°도 회전할 수 있습니다. 따라서 모든 공간 배열의 연결에 적합합니다. 교차되는 프로파일 튜브를 안정적으로 연결할 수 있습니다. 커넥터는 구면 시트에 있는 볼을 사용하여 원하는 위치로 회전하고 단일 나사로 고정할 수 있습니다.
볼 십자 커넥터는 기존 구조물을 보강하거나 확장하기 위해 개조할 수도 있습니다.
가변 교차 연결용. 십자 볼 커넥터는 180°도 회전할 수 있습니다. 따라서 모든 공간 배열의 연결에 적합합니다. 교차되는 프로파일 튜브를 안정적으로 연결할 수 있습니다. 커넥터는 구면 시트에 있는 볼을 사용하여 원하는 위치로 회전하고 단일 나사로 고정할 수 있습니다.
볼 십자 커넥터는 기존 구조물을 보강하거나 확장하기 위해 개조할 수도 있습니다.
인도 품목
반쪽 볼 커넥터용 볼 헤드 2개.
반쪽 볼 커넥터용 구면시트 2개.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, 2개.
아연 도금 자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6. 2개
제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.
반쪽 볼 커넥터용 구면시트 2개.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, 2개.
아연 도금 자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6. 2개
제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.