구성 요소는 5면에서 멀티블록에 나사로 고정할 수 있습니다. 높이가 다른 2단 멀티 블록의 절반을 사용하면 부착물을 다양한 높이에 부착할 수 있습니다. 추가 부품은 원형 튜브 프로파일에 접선 방향으로 또는 5mm 거리에 조립될 수 있습니다.인도 품목두개로 나눠진 멀티블록 1개 아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, 2개. 아연 도금 사각 너트 DIN 557 - M6, 1개. 아연 도금 자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6. 2개