제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 다이캐스팅.
강철 조립 부품
표면 마무리:자연적 마무리.
아연 도금 조립 부품
정보:외경이 30mm인 프로파일 튜브에 적합합니다.

90°도 교차 연결용. 사전 조립된 십자 커넥터는 프로파일 튜브 Ø30에 직접 배치하고 조일 수 있습니다. 두 개의 반쪽 커넥터를 사용하여 십자 커넥터를 기존 구조에 개조하여 강화하거나 확장할 수도 있습니다.
인도 품목반쪽 십자 커넥터 2개
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, 1개.
자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6, 아연 도금 1개.

제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1982 십자 커넥터 Ø30 타입 I 309 kB

도면

십자 커넥터 Ø30 타입 I

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

재질ESD
정전기
방지
적합한
커버캡
KIPP
CAD액세서리가격주문
K1982.30Ø30K1990.301 요청 시