text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
서스펜션 브래킷은 원형 튜브 또는 프로파일 튜브 Ø30에 롤러 컨베이어 스틸을 매달기 위해 사용됩니다.

롤러 컨베이어를 서스펜션 브래킷에 밀어 넣고 원형 튜브 또는 프로파일 튜브 Ø30에 걸면 됩니다. 필요한 경우 서스펜션 브래킷을 나사로 고정할 수도 있습니다.

타입 A: 스톱 미포함.
타입 B: 스톱 포함. 이 서스펜션 브래킷은 컨베이어 라인 엔드에서 상품 및 공작물 캐리어의 스토퍼 역할을 합니다.
인도 품목
서스펜션 브래킷 1개.
드릴링 나사 DIN 7504 타입 N - 3.9 x 16, 6개.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.