{"product":{"productId":"agid.27402","price":8062.08,"name":"슬라이드 바 Ø30 타입 I"},"currency":"KRW"}
재료
플라스틱 PVC-U.
표면 마무리
회색 RAL 7042와 유사.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
플라스틱 PVC-U.
표면 마무리
회색 RAL 7042와 유사.
정보
외경이 30mm인 프로파일 튜브에 적합합니다.
단순한 화물 운송을 위한 슬라이드 마찰이 적은 내마모성 슬라이드 레일. 추가적으로 슬라이드 레일을 외피 보호장치, 충돌 방지장치 및 가이드 레일로 사용할 수 있습니다.
슬라이드 레일은 도구 없이 프로파일 튜브 Ø30에 고정됩니다.
단순한 화물 운송을 위한 슬라이드 마찰이 적은 내마모성 슬라이드 레일. 추가적으로 슬라이드 레일을 외피 보호장치, 충돌 방지장치 및 가이드 레일로 사용할 수 있습니다.
슬라이드 레일은 도구 없이 프로파일 튜브 Ø30에 고정됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.