제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:플라스틱 PA, 강화 유리 볼.표면 마무리:회색 RAL 7042와 유사.정보:외부 직경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 가벼운 패널 요소 또는 구성 요소를 고정하는 데 사용됩니다.

클램프는 가벼운 추가 부품에 적합합니다. 원형 튜브에 별도의 공구 없이 부착되며 탈부착도 용이합니다. 따라서 무언가를 일시적으로만 부착하면 되는 경우에 이상적입니다.

M5 육각 너트(납품 범위에 포함되지 않음)를 클램프에 사용하여 패널 요소를 함께 조일 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1994 고정 집게 Ø30 타입 I 194 kB

도면

고정 집게 Ø30 타입 I

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

재질ESD
정전기
방지
CAD액세서리가격주문
K1994.30Ø30아니오 요청 시