{"product":{"productId":"agid.27390","price":4216.68,"name":"플레이트 고정 Ø30 타입 I"},"currency":"KRW"}
재료
표면 부착 및 스페이서 플라스틱 PA.
조립 세트 스틸.
조립 세트 스틸.
표면 마무리
회색 RAL 7042와 유사.
아연 도금 조립 세트.
아연 도금 조립 세트.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
표면 부착 및 스페이서 플라스틱 PA.
조립 세트 스틸.
조립 세트 스틸.
표면 마무리
회색 RAL 7042와 유사.
아연 도금 조립 세트.
아연 도금 조립 세트.
정보
외부 직경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 패널 요소 또는 구성 요소를 일반적으로 고정하는 데 사용됩니다.
의도된 용도에 따라 표면 부착물은 단독으로 또는 제공된 스페이서와 함께 사용됩니다.
가벼운 하중으로 클래딩, 프라이버시 스크린 및 스플래시 가드와 같은 패널 부품을 고정하는 데 이상적입니다.
의도된 용도에 따라 표면 부착물은 단독으로 또는 제공된 스페이서와 함께 사용됩니다.
가벼운 하중으로 클래딩, 프라이버시 스크린 및 스플래시 가드와 같은 패널 부품을 고정하는 데 이상적입니다.
인도 품목
플레이트 고정 1개.
스페이서 1개.
아연 도금 사각 너트 DIN 557 - M5, 1개.
셀프 태핑 나사 SF4 x 12, 아연 도금 1개.
스페이서 1개.
아연 도금 사각 너트 DIN 557 - M5, 1개.
셀프 태핑 나사 SF4 x 12, 아연 도금 1개.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.