{"product":{"productId":"agid.27372","price":45605.56,"name":"알루미늄 프로파일 튜브 Ø30 8 슬롯용 타입 I"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25).
표면 마무리
인공적 에이징, 자연색 산화처리
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
알루미늄 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25).
표면 마무리
인공적 에이징, 자연색 산화처리
정보
무게 최적화 및 슬림한 구조를 위한 경량 알루미늄 프로파일. 프로파일 커넥터 Ø30은 추가 처리 없이 각각 90° 각도로 3개의 클램핑 홈에 부착할 수 있습니다. 포지티브 연결은 매우 안정적인 구조를 만듭니다. 연결은 언제든지 확장할 수 있으며 다시 쉽게 해체할 수 있습니다.
이 프로파일은 8 슬롯도 제공합니다. 8 슬롯이 있는 타입 I 시리즈의 추가 액세서리, 커넥터 또는 알루미늄 프로파일을 어댑터 없이 이 슬롯에 연결할 수 있습니다.
이 프로파일은 8 슬롯도 제공합니다. 8 슬롯이 있는 타입 I 시리즈의 추가 액세서리, 커넥터 또는 알루미늄 프로파일을 어댑터 없이 이 슬롯에 연결할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.