{"product":{"productId":"agid.31637","price":61418.28,"name":"롤러 컨베이어 스틸용 가이드 레일 중앙 플라스틱"},"currency":"KRW"}
재료
플라스틱 PVC.
ESD 버전, 플라스틱 PVC, 탄소 섬유 강화.
ESD 버전, 플라스틱 PVC, 탄소 섬유 강화.
표면 마무리
검정 또는 회색 RAL 7042와 유사.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
플라스틱 PVC.
ESD 버전, 플라스틱 PVC, 탄소 섬유 강화.
ESD 버전, 플라스틱 PVC, 탄소 섬유 강화.
표면 마무리
검정 또는 회색 RAL 7042와 유사.
정보
가이드 레일은 운반된 상품을 롤러 컨베이어에 단단히 고정합니다. 조립 시 가이드 레일을 서스펜션 브래킷 또는 마운팅 브래킷에 밀어 넣기만 하면 됩니다.
이 가이드 레일은 주로 중앙의 롤러 컨베이어를 분리하기 위해 평행 롤러 컨베이어와 함께 사용됩니다.
민감한 제품을 보호하기 위해 가이드 레일은 정전기 방지(ESD) 버전으로도 제공됩니다.
이 가이드 레일은 주로 중앙의 롤러 컨베이어를 분리하기 위해 평행 롤러 컨베이어와 함께 사용됩니다.
민감한 제품을 보호하기 위해 가이드 레일은 정전기 방지(ESD) 버전으로도 제공됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.