{"product":{"productId":"agid.27379","price":28827.24,"name":"비틀림 방지 연결 커넥터 90° Ø30 타입 I"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 다이캐스팅.
강철 조립 부품
강철 조립 부품
표면 마무리
자연적 마무리.
아연 도금 조립 부품
아연 도금 조립 부품
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
알루미늄 다이캐스팅.
강철 조립 부품
강철 조립 부품
표면 마무리
자연적 마무리.
아연 도금 조립 부품
아연 도금 조립 부품
정보
외경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 적합합니다.
직각 연결용. 큰 곡선은 90°도 연결로 원활한 전환을 보장합니다. 이 것들은 구조물의 외부 모서리에서의 부상 위험을 줄이고 주변에 움직이는 카트로 인한 손상을 방지합니다.
연 결커넥터에는 견고한 비틀림 방지 장치가 통합되어 있습니다. Ø30 프로필 튜브의 정확하고 영구적인 정렬을 보장합니다. 필요한 경우 일자 드라이버를 사용하여 비틀림 방지 장치를 제거할 수 있습니다. 이것은 연결 커넥터에 원형 튜브 Ø30을 고정하는 데 필요합니다.
직각 연결용. 큰 곡선은 90°도 연결로 원활한 전환을 보장합니다. 이 것들은 구조물의 외부 모서리에서의 부상 위험을 줄이고 주변에 움직이는 카트로 인한 손상을 방지합니다.
연 결커넥터에는 견고한 비틀림 방지 장치가 통합되어 있습니다. Ø30 프로필 튜브의 정확하고 영구적인 정렬을 보장합니다. 필요한 경우 일자 드라이버를 사용하여 비틀림 방지 장치를 제거할 수 있습니다. 이것은 연결 커넥터에 원형 튜브 Ø30을 고정하는 데 필요합니다.
인도 품목
반쪽 연결 커넥터 2개.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 25, 2개.
아연 도금 자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6. 2개
제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 25, 2개.
아연 도금 자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6. 2개
제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.