제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:플라스틱 PA, 유리 섬유 강화.표면 마무리:회색 RAL 7042와 유사.정보:커넥터의 나사 연결은 커버 캡으로 닫을 수 있습니다. 커버 캡은 도구 없이 부착되므로 오목한 부분을 오물 및 먼지 쌓임으로부터 보호합니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1990_A 커넥터용 커버캡 Ø30 타입 I, 타입 A 261 kB

도면

커넥터용 커버캡 Ø30 타입 I, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입재질ESD
정전기
방지
CAD액세서리가격주문
K1990.301AØ30아니오 요청 시