제품 그룹
롤러 컨베이어 스틸용 서스펜션 브래킷 Ø 30 스틸, 타입 B
K2137_B

롤러 컨베이어 스틸용 서스펜션 브래킷 Ø 30 스틸, 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:서스펜션 브래킷은 원형 튜브 또는 프로파일 튜브 Ø30에 롤러 컨베이어 스틸을 매달기 위해 사용됩니다.

롤러 컨베이어를 서스펜션 브래킷에 밀어 넣고 원형 튜브 또는 프로파일 튜브 Ø30에 걸면 됩니다. 필요한 경우 서스펜션 브래킷을 나사로 고정할 수도 있습니다.

타입 A: 스톱 미포함.
타입 B: 스톱 포함. 이 서스펜션 브래킷은 컨베이어 라인 엔드에서 상품 및 공작물 캐리어의 스토퍼 역할을 합니다.
인도 품목서스펜션 브래킷 1개.
드릴링 나사 DIN 7504 타입 N - 3.9 x 16, 6개.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K2137_B_Datasheet_31622__30_B--ko 240 kB

도면

롤러 컨베이어 스틸용 서스펜션 브래킷 Ø 30 스틸, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입H

CAD액세서리가격주문
K2137.406530B스톱 포함65,5 요청 시
K2137.408030B스톱 포함80 요청 시