제품 그룹
롤러 컨베이어 스틸용 서스펜션 브래킷 가변 Ø 30 스틸, 타입 I
K2138_I

롤러 컨베이어 스틸용 서스펜션 브래킷 가변 Ø 30 스틸, 타입 I

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:서스펜션 브래킷은 원형 튜브 또는 프로파일 튜브 Ø30에 롤러 컨베이어 스틸을 매달기 위해 사용됩니다. 다양한 경사가 있는 롤러 컨베이어용.

롤러 컨베이어를 서스펜션 브래킷에 밀어 넣고 원형 튜브 또는 프로파일 튜브 Ø30에 걸면 됩니다. 필요한 경우 서스펜션 브래킷을 나사로 고정할 수도 있습니다.

타입 I: 서스펜션 브래킷 1개 포함.
타입 U: 서스펜션 브래킷 2개 포함.

타입 I는 타입 U에 맞물려 롤러 컨베이어를 정렬 상태로 유지합니다.
인도 품목서스펜션 브래킷 1개.
드릴링 나사 DIN 7504 타입 N - 3.9 x 16, 5개 또는 6개.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K2138_I_Datasheet_31624__30_I--ko 256 kB

도면

롤러 컨베이어 스틸용 서스펜션 브래킷 가변 Ø 30 스틸, 타입 I

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입CAD액세서리가격주문
K2138.1403030I 요청 시