제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성.표면 마무리:검정색.정보:리덕싱 슬리브를 사용하여 작은 튜브를 클램핑할 수 있음.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0491_V 사각 튜브용 리덕싱 슬리브 177 kB
 열가소성 튜브 연결 시스템 관련 기술 정보 204 kB

도면

사각 튜브용 리덕싱 슬리브

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2A

BLCAD액세서리가격주문
K0491.13020사각 튜브용20,530,345 요청 시
K0491.13025사각 튜브용25,530,345 요청 시

이 카탈로그 다른 품목