제품 그룹
수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 검정 스틸 나사 인써트
K0125

수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 검정 스틸 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 레버:
아연 다이캐스팅 톱니 휠 강화 유리 섬유
플라스틱 경성 부품.
SEBS를 기초로한 Thermoflex 연성 구성품.
스틸 부품:
경도 등급 5.8.
표면 마무리:검정 산화 스틸 부품.정보:경성 구성품과 연성 구성품은 검회색 RAL 7021로 시리즈 사양으로 제공됨

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
요청 시:기타 수나사, 스크류 길이, 색상 결합 및
특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0125 수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 검정 스틸 나사 인써트 211 kB

도면

수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 검정 스틸 나사 인써트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K0125.10501X10M510151624,54103033,540,148,110,11610 요청 시
K0125.10501X15M510151624,54103033,540,148,110,11615 요청 시
K0125.10501X20M510151624,54103033,540,148,110,11620 요청 시
K0125.10501X25M510151624,54103033,540,148,110,11625 요청 시
K0125.10501X30M510151624,54103033,540,148,110,11630 요청 시
K0125.10501X35M510151624,54103033,540,148,110,11635 요청 시
K0125.10501X40M510151624,54103033,540,148,110,11640 요청 시
K0125.10501X45M510151624,54103033,540,148,110,11645 요청 시
K0125.10501X50M510151624,54103033,540,148,110,11650 요청 시
K0125.10601X10M610151624,54103033,540,148,110,11610 요청 시
K0125.10601X15M610151624,54103033,540,148,110,11615 요청 시
K0125.10601X20M610151624,54103033,540,148,110,11620 요청 시
K0125.10601X25M610151624,54103033,540,148,110,11625 요청 시
K0125.10601X30M610151624,54103033,540,148,110,11630 요청 시
K0125.10601X35M610151624,54103033,540,148,110,11635 요청 시
K0125.10601X40M610151624,54103033,540,148,110,11640 요청 시
K0125.10601X45M610151624,54103033,540,148,110,11645 요청 시
K0125.10601X50M610151624,54103033,540,148,110,11650 요청 시
K0125.20601X15M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 요청 시
K0125.20601X20M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 요청 시
K0125.20601X25M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 요청 시
K0125.20601X30M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 요청 시
K0125.20601X35M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 요청 시
K0125.20601X40M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 요청 시
K0125.20601X45M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 요청 시
K0125.20601X50M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 요청 시
K0125.20601X55M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 요청 시
K0125.20601X60M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 요청 시
K0125.20801X15M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 요청 시
K0125.20801X20M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 요청 시
K0125.20801X25M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 요청 시
K0125.20801X30M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 요청 시
K0125.20801X35M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 요청 시
K0125.20801X40M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 요청 시
K0125.20801X45M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 요청 시
K0125.20801X50M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 요청 시
K0125.20801X55M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 요청 시
K0125.20801X60M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 요청 시
K0125.21001X15M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 요청 시
K0125.21001X20M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 요청 시
K0125.21001X25M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 요청 시
K0125.21001X30M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 요청 시
K0125.21001X35M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 요청 시
K0125.21001X40M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 요청 시
K0125.21001X45M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 요청 시
K0125.21001X50M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 요청 시
K0125.21001X55M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 요청 시
K0125.21001X60M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 요청 시
K0125.30801X15M816212237101751,656,180,291,220,72215 요청 시
K0125.30801X20M816212237101751,656,180,291,220,72220 요청 시
K0125.30801X25M816212237101751,656,180,291,220,72225 요청 시
K0125.30801X30M816212237101751,656,180,291,220,72230 요청 시
K0125.30801X35M816212237101751,656,180,291,220,72235 요청 시
K0125.30801X40M816212237101751,656,180,291,220,72240 요청 시
K0125.30801X45M816212237101751,656,180,291,220,72245 요청 시
K0125.30801X50M816212237101751,656,180,291,220,72250 요청 시
K0125.30801X55M816212237101751,656,180,291,220,72255 요청 시
K0125.30801X60M816212237101751,656,180,291,220,72260 요청 시
K0125.31001X15M1016212237101751,656,180,291,220,72215 요청 시
K0125.31001X20M1016212237101751,656,180,291,220,72220 요청 시
K0125.31001X25M1016212237101751,656,180,291,220,72225 요청 시
K0125.31001X30M1016212237101751,656,180,291,220,72230 요청 시
K0125.31001X35M1016212237101751,656,180,291,220,72235 요청 시
K0125.31001X40M1016212237101751,656,180,291,220,72240 요청 시
K0125.31001X45M1016212237101751,656,180,291,220,72245 요청 시
K0125.31001X50M1016212237101751,656,180,291,220,72250 요청 시
K0125.31001X55M1016212237101751,656,180,291,220,72255 요청 시
K0125.31001X60M1016212237101751,656,180,291,220,72260 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059