제품 그룹
클램핑 레버 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
K0270

클램핑 레버 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

아연 다이캐스팅 톱니 휠이 달린 강화 유리 섬유 플라스틱 그립 레버.
스틸 부품, 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:스틸 부품 검정색.정보:Δ 해당 위치는 원하는 클램필 레버 색상이 가능함.요청 시:기타 암나사 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0270 클램핑 레버 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 616 kB

도면

클램핑 레버 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 색상본체 재질크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0270.1041검회색 RAL 7021플라스틱1M49101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0270.1042퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱1M49101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0270.10416밝은 노랑 RAL 1021플라스틱1M49101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0270.10484신호등 빨강 RAL 3020플라스틱1M49101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0270.10486시그널 녹색 RAL 6032플라스틱1M49101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0270.10487신호등 파랑 RAL 5017플라스틱1M49101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0270.10488연한 회색 RAL 7035플라스틱1M49101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0270.1051검회색 RAL 7021플라스틱1M59101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0270.1052퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱1M59101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0270.10516밝은 노랑 RAL 1021플라스틱1M59101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0270.10584신호등 빨강 RAL 3020플라스틱1M59101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0270.10586시그널 녹색 RAL 6032플라스틱1M59101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0270.10587신호등 파랑 RAL 5017플라스틱1M59101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0270.10588연한 회색 RAL 7035플라스틱1M59101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0270.1061검회색 RAL 7021플라스틱1M69101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0270.1062퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱1M69101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0270.10616밝은 노랑 RAL 1021플라스틱1M69101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0270.10684신호등 빨강 RAL 3020플라스틱1M69101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0270.10686시그널 녹색 RAL 6032플라스틱1M69101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0270.10687신호등 파랑 RAL 5017플라스틱1M69101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0270.10688연한 회색 RAL 7035플라스틱1M69101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K0270.2061검회색 RAL 7021플라스틱2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0270.2062퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0270.20616밝은 노랑 RAL 1021플라스틱2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0270.20684신호등 빨강 RAL 3020플라스틱2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0270.20686시그널 녹색 RAL 6032플라스틱2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0270.20687신호등 파랑 RAL 5017플라스틱2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0270.20688연한 회색 RAL 7035플라스틱2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0270.2081검회색 RAL 7021플라스틱2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0270.2082퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0270.20816밝은 노랑 RAL 1021플라스틱2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0270.20884신호등 빨강 RAL 3020플라스틱2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0270.20886시그널 녹색 RAL 6032플라스틱2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0270.20887신호등 파랑 RAL 5017플라스틱2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0270.20888연한 회색 RAL 7035플라스틱2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0270.3081검회색 RAL 7021플라스틱3M8141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0270.3082퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱3M8141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0270.30816밝은 노랑 RAL 1021플라스틱3M8141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0270.30884신호등 빨강 RAL 3020플라스틱3M8141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0270.30886시그널 녹색 RAL 6032플라스틱3M8141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0270.30887신호등 파랑 RAL 5017플라스틱3M8141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0270.30888연한 회색 RAL 7035플라스틱3M8141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0270.3101검회색 RAL 7021플라스틱3M10141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0270.3102퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱3M10141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0270.31016밝은 노랑 RAL 1021플라스틱3M10141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0270.31084신호등 빨강 RAL 3020플라스틱3M10141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0270.31086시그널 녹색 RAL 6032플라스틱3M10141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0270.31087신호등 파랑 RAL 5017플라스틱3M10141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0270.31088연한 회색 RAL 7035플라스틱3M10141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K0270.4101검회색 RAL 7021플라스틱4M10171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0270.4102퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱4M10171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0270.41016밝은 노랑 RAL 1021플라스틱4M10171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0270.41084신호등 빨강 RAL 3020플라스틱4M10171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0270.41086시그널 녹색 RAL 6032플라스틱4M10171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0270.41087신호등 파랑 RAL 5017플라스틱4M10171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0270.41088연한 회색 RAL 7035플라스틱4M10171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0270.4121검회색 RAL 7021플라스틱4M12171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0270.4122퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱4M12171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0270.41216밝은 노랑 RAL 1021플라스틱4M12171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0270.41284신호등 빨강 RAL 3020플라스틱4M12171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0270.41286시그널 녹색 RAL 6032플라스틱4M12171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0270.41287신호등 파랑 RAL 5017플라스틱4M12171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0270.41288연한 회색 RAL 7035플라스틱4M12171925,527,54310266166951091324 요청 시
K0270.5121검회색 RAL 7021플라스틱5M1223233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0270.5122퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱5M1223233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0270.51216밝은 노랑 RAL 1021플라스틱5M1223233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0270.51284신호등 빨강 RAL 3020플라스틱5M1223233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0270.51286시그널 녹색 RAL 6032플라스틱5M1223233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0270.51287신호등 파랑 RAL 5017플라스틱5M1223233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0270.51288연한 회색 RAL 7035플라스틱5M1223233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0270.5161검회색 RAL 7021플라스틱5M1623233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0270.5162퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱5M1623233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0270.51616밝은 노랑 RAL 1021플라스틱5M1623233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0270.51684신호등 빨강 RAL 3020플라스틱5M1623233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0270.51686시그널 녹색 RAL 6032플라스틱5M1623233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0270.51687신호등 파랑 RAL 5017플라스틱5M1623233032,5491233727711012615,526 요청 시
K0270.51688연한 회색 RAL 7035플라스틱5M1623233032,5491233727711012615,526 요청 시