제품 그룹
클램핑 레버 아연 다이캐스트, 평면, 암나사산 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
K0738

클램핑 레버 아연 다이캐스트, 평면, 암나사산 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305.

표면 마무리:그립 레버, 플라스틱 코팅.
스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
정보:시리즈별로 공급 가능함:
오렌지색 RAL 2004.
요청 시:기타 암나사, 색상 및 특수 설계 버전.
치수 "H1"는 고객의 요구에 따라 추가 비용을 지불하면 다른 길이로 공급 가능
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0738 클램핑 레버 아연 다이캐스트, 평면, 암나사산 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸 207 kB

도면

클램핑 레버 아연 다이캐스트, 평면, 암나사산 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0738.2062퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 요청 시
K0738.2082퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 요청 시
K0738.3082퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M8141621,222371023,83842809111,722 요청 시
K0738.3102퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M10141621,222371023,83842809111,722 요청 시