제품 그룹
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사와 보호 캡, 실크 매트, 순오렌지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
K0123

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사와 보호 캡, 실크 매트, 순오렌지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.
스테인레스 스틸 보호 캡 1.4305.

표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버, 스틸 부품 검정색.정보:시리즈별로 공급 가능함:
오렌지색 RAL 2004.
요청 시:기타 암나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0123 클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사와 보호 캡, 실크 매트, 순오렌지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸 208 kB

도면

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사와 보호 캡, 실크 매트, 순오렌지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 색상크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0123.92062퓨어 오렌지 RAL 20042M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.92082퓨어 오렌지 RAL 20042M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.93082퓨어 오렌지 RAL 20043M81416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0123.93102퓨어 오렌지 RAL 20043M101416212241,5102454,558,580911122 요청 시