제품 그룹
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 검정색 및 은색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
K0116

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 검정색 및 은색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸, 검정 산화.
정보:시리즈별로 공급 가능함:
검정색 반광택, 은 색.

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
요청 시:기타 수나사, 스크류 길이, 색상 및
특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는
추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0116 클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 검정색 및 은색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리 282 kB

도면

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 검정색 및 은색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 색상크기XDD1D2D3HH1H2H3H4AA1톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K0116.1051X10검정 반광택1M510131410,524,541532,535,539461610 요청 시
K0116.1051X15검정 반광택1M510131410,524,541532,535,539461615 요청 시
K0116.1051X20검정 반광택1M510131410,524,541532,535,539461620 요청 시
K0116.1051X25검정 반광택1M510131410,524,541532,535,539461625 요청 시
K0116.1051X30검정 반광택1M510131410,524,541532,535,539461630 요청 시
K0116.1051X35검정 반광택1M510131410,524,541532,535,539461635 요청 시
K0116.1051X40검정 반광택1M510131410,524,541532,535,539461640 요청 시
K0116.1051X45검정 반광택1M510131410,524,541532,535,539461645 요청 시
K0116.1051X50검정 반광택1M510131410,524,541532,535,539461650 요청 시
K0116.1061X10검정 반광택1M610131410,524,541532,535,539461610 요청 시
K0116.1061X15검정 반광택1M610131410,524,541532,535,539461615 요청 시
K0116.1061X20검정 반광택1M610131410,524,541532,535,539461620 요청 시
K0116.1061X25검정 반광택1M610131410,524,541532,535,539461625 요청 시
K0116.1061X30검정 반광택1M610131410,524,541532,535,539461630 요청 시
K0116.1061X35검정 반광택1M610131410,524,541532,535,539461635 요청 시
K0116.1061X40검정 반광택1M610131410,524,541532,535,539461640 요청 시
K0116.1061X45검정 반광택1M610131410,524,541532,535,539461645 요청 시
K0116.1061X50검정 반광택1M610131410,524,541532,535,539461650 요청 시
K0116.2061X15검정 반광택2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 요청 시
K0116.2061X20검정 반광택2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 요청 시
K0116.2061X25검정 반광택2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 요청 시
K0116.2061X30검정 반광택2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 요청 시
K0116.2061X35검정 반광택2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 요청 시
K0116.2061X40검정 반광택2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 요청 시
K0116.2061X45검정 반광택2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 요청 시
K0116.2061X50검정 반광택2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 요청 시
K0116.2061X55검정 반광택2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 요청 시
K0116.2061X60검정 반광택2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 요청 시
K0116.2081X15검정 반광택2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 요청 시
K0116.2081X20검정 반광택2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 요청 시
K0116.2081X25검정 반광택2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 요청 시
K0116.2081X30검정 반광택2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 요청 시
K0116.2081X35검정 반광택2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 요청 시
K0116.2081X40검정 반광택2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 요청 시
K0116.2081X45검정 반광택2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 요청 시
K0116.2081X50검정 반광택2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 요청 시
K0116.2081X55검정 반광택2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 요청 시
K0116.2081X60검정 반광택2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 요청 시
K0116.2101X15검정 반광택2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 요청 시
K0116.2101X20검정 반광택2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 요청 시
K0116.2101X25검정 반광택2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 요청 시
K0116.2101X30검정 반광택2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 요청 시
K0116.2101X35검정 반광택2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 요청 시
K0116.2101X40검정 반광택2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 요청 시
K0116.2101X45검정 반광택2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 요청 시
K0116.2101X50검정 반광택2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 요청 시
K0116.2101X55검정 반광택2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 요청 시
K0116.2101X60검정 반광택2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 요청 시
K0116.3081X15검정 반광택3M81621221737102357,561,579902215 요청 시
K0116.3081X20검정 반광택3M81621221737102357,561,579902220 요청 시
K0116.3081X25검정 반광택3M81621221737102357,561,579902225 요청 시
K0116.3081X30검정 반광택3M81621221737102357,561,579902230 요청 시
K0116.3081X35검정 반광택3M81621221737102357,561,579902235 요청 시
K0116.3081X40검정 반광택3M81621221737102357,561,579902240 요청 시
K0116.3081X45검정 반광택3M81621221737102357,561,579902245 요청 시
K0116.3081X50검정 반광택3M81621221737102357,561,579902250 요청 시
K0116.3081X55검정 반광택3M81621221737102357,561,579902255 요청 시
K0116.3081X60검정 반광택3M81621221737102357,561,579902260 요청 시
K0116.3101X15검정 반광택3M101621221737102357,561,579902215 요청 시
K0116.3101X20검정 반광택3M101621221737102357,561,579902220 요청 시
K0116.3101X25검정 반광택3M101621221737102357,561,579902225 요청 시
K0116.3101X30검정 반광택3M101621221737102357,561,579902230 요청 시
K0116.3101X35검정 반광택3M101621221737102357,561,579902235 요청 시
K0116.3101X40검정 반광택3M101621221737102357,561,579902240 요청 시
K0116.3101X45검정 반광택3M101621221737102357,561,579902245 요청 시
K0116.3101X50검정 반광택3M101621221737102357,561,579902250 요청 시
K0116.3101X55검정 반광택3M101621221737102357,561,579902255 요청 시
K0116.3101X60검정 반광택3M101621221737102357,561,579902260 요청 시
K0116.4101X20검정 반광택4M101925261942,510266772951082420 요청 시
K0116.4101X25검정 반광택4M101925261942,510266772951082425 요청 시
K0116.4101X30검정 반광택4M101925261942,510266772951082430 요청 시
K0116.4101X35검정 반광택4M101925261942,510266772951082435 요청 시
K0116.4101X40검정 반광택4M101925261942,510266772951082440 요청 시
K0116.4101X45검정 반광택4M101925261942,510266772951082445 요청 시
K0116.4101X50검정 반광택4M101925261942,510266772951082450 요청 시
K0116.4101X55검정 반광택4M101925261942,510266772951082455 요청 시
K0116.4101X60검정 반광택4M101925261942,510266772951082460 요청 시
K0116.4101X70검정 반광택4M101925261942,510266772951082470 요청 시
K0116.4101X80검정 반광택4M101925261942,510266772951082480 요청 시
K0116.4101X90검정 반광택4M101925261942,510266772951082490 요청 시
K0116.4121X20검정 반광택4M121925261942,510266772951082420 요청 시
K0116.4121X25검정 반광택4M121925261942,510266772951082425 요청 시
K0116.4121X30검정 반광택4M121925261942,510266772951082430 요청 시
K0116.4121X35검정 반광택4M121925261942,510266772951082435 요청 시
K0116.4121X40검정 반광택4M121925261942,510266772951082440 요청 시
K0116.4121X45검정 반광택4M121925261942,510266772951082445 요청 시
K0116.4121X50검정 반광택4M121925261942,510266772951082450 요청 시
K0116.4121X55검정 반광택4M121925261942,510266772951082455 요청 시
K0116.4121X60검정 반광택4M121925261942,510266772951082460 요청 시
K0116.4121X70검정 반광택4M121925261942,510266772951082470 요청 시
K0116.4121X80검정 반광택4M121925261942,510266772951082480 요청 시
K0116.4121X90검정 반광택4M121925261942,510266772951082490 요청 시
K0116.5121X25검정 반광택5M122330312249123279841101262625 요청 시
K0116.5121X30검정 반광택5M122330312249123279841101262630 요청 시
K0116.5121X35검정 반광택5M122330312249123279841101262635 요청 시
K0116.5121X40검정 반광택5M122330312249123279841101262640 요청 시
K0116.5121X45검정 반광택5M122330312249123279841101262645 요청 시
K0116.5121X50검정 반광택5M122330312249123279841101262650 요청 시
K0116.5121X55검정 반광택5M122330312249123279841101262655 요청 시
K0116.5121X60검정 반광택5M122330312249123279841101262660 요청 시
K0116.5121X70검정 반광택5M122330312249123279841101262670 요청 시
K0116.5121X80검정 반광택5M122330312249123279841101262680 요청 시
K0116.5121X90검정 반광택5M122330312249123279841101262690 요청 시
K0116.5161X25검정 반광택5M162330312249123279841101262625 요청 시
K0116.5161X30검정 반광택5M162330312249123279841101262630 요청 시
K0116.5161X35검정 반광택5M162330312249123279841101262635 요청 시
K0116.5161X40검정 반광택5M162330312249123279841101262640 요청 시
K0116.5161X45검정 반광택5M162330312249123279841101262645 요청 시
K0116.5161X50검정 반광택5M162330312249123279841101262650 요청 시
K0116.5161X55검정 반광택5M162330312249123279841101262655 요청 시
K0116.5161X60검정 반광택5M162330312249123279841101262660 요청 시
K0116.5161X70검정 반광택5M162330312249123279841101262670 요청 시
K0116.5161X80검정 반광택5M162330312249123279841101262680 요청 시
K0116.5161X90검정 반광택5M162330312249123279841101262690 요청 시
K0116.1053X10실버 메탈릭1M510131410,524,541532,535,539461610 요청 시
K0116.1053X15실버 메탈릭1M510131410,524,541532,535,539461615 요청 시
K0116.1053X20실버 메탈릭1M510131410,524,541532,535,539461620 요청 시
K0116.1053X25실버 메탈릭1M510131410,524,541532,535,539461625 요청 시
K0116.1053X30실버 메탈릭1M510131410,524,541532,535,539461630 요청 시
K0116.1053X35실버 메탈릭1M510131410,524,541532,535,539461635 요청 시
K0116.1053X40실버 메탈릭1M510131410,524,541532,535,539461640 요청 시
K0116.1053X45실버 메탈릭1M510131410,524,541532,535,539461645 요청 시
K0116.1053X50실버 메탈릭1M510131410,524,541532,535,539461650 요청 시
K0116.1063X10실버 메탈릭1M610131410,524,541532,535,539461610 요청 시
K0116.1063X15실버 메탈릭1M610131410,524,541532,535,539461615 요청 시
K0116.1063X20실버 메탈릭1M610131410,524,541532,535,539461620 요청 시
K0116.1063X25실버 메탈릭1M610131410,524,541532,535,539461625 요청 시
K0116.1063X30실버 메탈릭1M610131410,524,541532,535,539461630 요청 시
K0116.1063X35실버 메탈릭1M610131410,524,541532,535,539461635 요청 시
K0116.1063X40실버 메탈릭1M610131410,524,541532,535,539461640 요청 시
K0116.1063X45실버 메탈릭1M610131410,524,541532,535,539461645 요청 시
K0116.1063X50실버 메탈릭1M610131410,524,541532,535,539461650 요청 시
K0116.2063X15실버 메탈릭2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 요청 시
K0116.2063X20실버 메탈릭2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 요청 시
K0116.2063X25실버 메탈릭2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 요청 시
K0116.2063X30실버 메탈릭2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 요청 시
K0116.2063X35실버 메탈릭2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 요청 시
K0116.2063X40실버 메탈릭2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 요청 시
K0116.2063X45실버 메탈릭2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 요청 시
K0116.2063X50실버 메탈릭2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 요청 시
K0116.2063X55실버 메탈릭2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 요청 시
K0116.2063X60실버 메탈릭2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 요청 시
K0116.2083X15실버 메탈릭2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 요청 시
K0116.2083X20실버 메탈릭2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 요청 시
K0116.2083X25실버 메탈릭2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 요청 시
K0116.2083X30실버 메탈릭2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 요청 시
K0116.2083X35실버 메탈릭2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 요청 시
K0116.2083X40실버 메탈릭2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 요청 시
K0116.2083X45실버 메탈릭2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 요청 시
K0116.2083X50실버 메탈릭2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 요청 시
K0116.2083X55실버 메탈릭2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 요청 시
K0116.2083X60실버 메탈릭2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 요청 시
K0116.2103X15실버 메탈릭2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 요청 시
K0116.2103X20실버 메탈릭2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 요청 시
K0116.2103X25실버 메탈릭2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 요청 시
K0116.2103X30실버 메탈릭2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 요청 시
K0116.2103X35실버 메탈릭2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 요청 시
K0116.2103X40실버 메탈릭2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 요청 시
K0116.2103X45실버 메탈릭2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 요청 시
K0116.2103X50실버 메탈릭2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 요청 시
K0116.2103X55실버 메탈릭2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 요청 시
K0116.2103X60실버 메탈릭2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 요청 시
K0116.3083X15실버 메탈릭3M81621221737102357,561,579902215 요청 시
K0116.3083X20실버 메탈릭3M81621221737102357,561,579902220 요청 시
K0116.3083X25실버 메탈릭3M81621221737102357,561,579902225 요청 시
K0116.3083X30실버 메탈릭3M81621221737102357,561,579902230 요청 시
K0116.3083X35실버 메탈릭3M81621221737102357,561,579902235 요청 시
K0116.3083X40실버 메탈릭3M81621221737102357,561,579902240 요청 시
K0116.3083X45실버 메탈릭3M81621221737102357,561,579902245 요청 시
K0116.3083X50실버 메탈릭3M81621221737102357,561,579902250 요청 시
K0116.3083X55실버 메탈릭3M81621221737102357,561,579902255 요청 시
K0116.3083X60실버 메탈릭3M81621221737102357,561,579902260 요청 시
K0116.3103X15실버 메탈릭3M101621221737102357,561,579902215 요청 시
K0116.3103X20실버 메탈릭3M101621221737102357,561,579902220 요청 시
K0116.3103X25실버 메탈릭3M101621221737102357,561,579902225 요청 시
K0116.3103X30실버 메탈릭3M101621221737102357,561,579902230 요청 시
K0116.3103X35실버 메탈릭3M101621221737102357,561,579902235 요청 시
K0116.3103X40실버 메탈릭3M101621221737102357,561,579902240 요청 시
K0116.3103X45실버 메탈릭3M101621221737102357,561,579902245 요청 시
K0116.3103X50실버 메탈릭3M101621221737102357,561,579902250 요청 시
K0116.3103X55실버 메탈릭3M101621221737102357,561,579902255 요청 시
K0116.3103X60실버 메탈릭3M101621221737102357,561,579902260 요청 시
K0116.4103X20실버 메탈릭4M101925261942,510266772951082420 요청 시
K0116.4103X25실버 메탈릭4M101925261942,510266772951082425 요청 시
K0116.4103X30실버 메탈릭4M101925261942,510266772951082430 요청 시
K0116.4103X35실버 메탈릭4M101925261942,510266772951082435 요청 시
K0116.4103X40실버 메탈릭4M101925261942,510266772951082440 요청 시
K0116.4103X45실버 메탈릭4M101925261942,510266772951082445 요청 시
K0116.4103X50실버 메탈릭4M101925261942,510266772951082450 요청 시
K0116.4103X55실버 메탈릭4M101925261942,510266772951082455 요청 시
K0116.4103X60실버 메탈릭4M101925261942,510266772951082460 요청 시
K0116.4103X70실버 메탈릭4M101925261942,510266772951082470 요청 시
K0116.4103X80실버 메탈릭4M101925261942,510266772951082480 요청 시
K0116.4103X90실버 메탈릭4M101925261942,510266772951082490 요청 시
K0116.4123X20실버 메탈릭4M121925261942,510266772951082420 요청 시
K0116.4123X25실버 메탈릭4M121925261942,510266772951082425 요청 시
K0116.4123X30실버 메탈릭4M121925261942,510266772951082430 요청 시
K0116.4123X35실버 메탈릭4M121925261942,510266772951082435 요청 시
K0116.4123X40실버 메탈릭4M121925261942,510266772951082440 요청 시
K0116.4123X45실버 메탈릭4M121925261942,510266772951082445 요청 시
K0116.4123X50실버 메탈릭4M121925261942,510266772951082450 요청 시
K0116.4123X55실버 메탈릭4M121925261942,510266772951082455 요청 시
K0116.4123X60실버 메탈릭4M121925261942,510266772951082460 요청 시
K0116.4123X70실버 메탈릭4M121925261942,510266772951082470 요청 시
K0116.4123X80실버 메탈릭4M121925261942,510266772951082480 요청 시
K0116.4123X90실버 메탈릭4M121925261942,510266772951082490 요청 시
K0116.5123X25실버 메탈릭5M122330312249123279841101262625 요청 시
K0116.5123X30실버 메탈릭5M122330312249123279841101262630 요청 시
K0116.5123X35실버 메탈릭5M122330312249123279841101262635 요청 시
K0116.5123X40실버 메탈릭5M122330312249123279841101262640 요청 시
K0116.5123X45실버 메탈릭5M122330312249123279841101262645 요청 시
K0116.5123X50실버 메탈릭5M122330312249123279841101262650 요청 시
K0116.5123X55실버 메탈릭5M122330312249123279841101262655 요청 시
K0116.5123X60실버 메탈릭5M122330312249123279841101262660 요청 시
K0116.5123X70실버 메탈릭5M122330312249123279841101262670 요청 시
K0116.5123X80실버 메탈릭5M122330312249123279841101262680 요청 시
K0116.5123X90실버 메탈릭5M122330312249123279841101262690 요청 시
K0116.5163X25실버 메탈릭5M162330312249123279841101262625 요청 시
K0116.5163X30실버 메탈릭5M162330312249123279841101262630 요청 시
K0116.5163X35실버 메탈릭5M162330312249123279841101262635 요청 시
K0116.5163X40실버 메탈릭5M162330312249123279841101262640 요청 시
K0116.5163X45실버 메탈릭5M162330312249123279841101262645 요청 시
K0116.5163X50실버 메탈릭5M162330312249123279841101262650 요청 시
K0116.5163X55실버 메탈릭5M162330312249123279841101262655 요청 시
K0116.5163X60실버 메탈릭5M162330312249123279841101262660 요청 시
K0116.5163X70실버 메탈릭5M162330312249123279841101262670 요청 시
K0116.5163X80실버 메탈릭5M162330312249123279841101262680 요청 시
K0116.5163X90실버 메탈릭5M162330312249123279841101262690 요청 시