- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 클램프 레버
- K0752
클램핑 레버, 스틸, 암나사산 있음, 루비빨간색 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0752
암나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0752
클램핑 레버, 스틸, 수나사산 있음, 루비빨간색 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0752
수나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0122
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0122
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0122
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매드, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0122
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K1659
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 청색 피막처리
- K1659
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1659
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리
- K1659
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1599
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사 및 장력 강화장치, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K1599
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K1599
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사 및 장력 강화장치, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K1599
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 광택 처리된 스틸 소재의 나사 인써트
- K0123
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 실크 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K0123
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0123
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K0123
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1626
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사 및 장력 강화장치, 실크 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K1626
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1626
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사 및 장력 강화장치, 실크 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K1626
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0122
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사와 보호 캡, 실크 매트, 순오렌지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0122
암나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0122
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산과 보호 캡 있음, 실크 매드, 순오랜지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0122
수나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0123
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사와 보호 캡, 실크 매트, 순오렌지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K0123
암나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0123
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산과 보호 캡 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K0123
수나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0123
수나사와 확장된 플랜지, 스테인리스 스틸 나사 인써트가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버
- K0124
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
- K0124
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
- K0124
암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0124
수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0124
수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트
- K1316
클램핑 레버, 암나사와 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1317
클램핑 레버, 수나사 및 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용 Freudenberg Process Seals
- K0737
암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0737
클램핑 레버 아연 다이캐스트, 평면, 암나사산 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0737
수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0737
클램핑 레버 아연 다이캐스트, 평면, 수나사산 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0738
암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0738
클램핑 레버 아연 다이캐스트, 평면, 암나사산 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K0738
수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0738
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 평면, 수나사산 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K0269
클램핑 레버 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0269
클램핑 레버 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K1660
클램핑 레버, 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리
- K1660
클램핑 레버, 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리
- K1597
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K1597
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0270
클램핑 레버 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
- K0270
클램핑 레버 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
- K1598
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1598
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1700
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 검정 스틸 나사 인써트
- K1700
수나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 검정 스틸 나사 인써트
- K1702
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1702
수나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1701
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스테인레스 나사 인써트
- K1701
수나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스테인레스 나사 인써트
- K1701
수나사와 확장된 플랜지가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트
- K0269
암나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0269
수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0270
암나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0270
수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1553
암나사 및 안전 기능이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 청색 피막 처리된 스틸 나사 인써트
- K1553
수나사 및 안전 기능이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 청색 피막 처리된 스틸 나사 인써트
- K1873
플라스틱 클램핑 레버 암나사 및 안전 기능 포함, 스테인리스 스틸 나사 인서트
- K1873
플라스틱 클램핑 레버 수나사 및 안전 기능 포함, 스테인리스 스틸 나사 인서트
- K1872
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 황동 또는 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1872
수나사가 있는 ECO 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1743
수나사가 있는 클램핑 레버 ECO 플라스틱, 나사 인써트 스테인리스 스틸
- K1743
ECO 플라스틱 클램핑 레버 암나사, 나사 인써트, 스테인레스
- K1743
암나사로 금속 탐지 가능한 클램핑 레버 플라스틱 금속, 나사 인써트 스테인리스 스틸
- K1743
수나사로 금속 탐지 가능한 클램핑 레버 플라스틱 금속, 나사 인써트 스테인리스 스틸
- K1743
암나사, 스테인리스 스틸 나사 인써트로 시각적 탐지 가능한 플라스틱 클램핑 레버
- K1743
수나사로 시각적 탐지 가능한 클램핑 레버 플라스틱 금속, 나사 인써트 스테인리스 스틸
- K0269
암나사가 있는 정전기 방지 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0269
수나사가 있는 정전기 방지 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0270
암나사가 있는 박테리아방지 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0270
수나사가 있는 박테리아방지 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0125
암나사가 있는 클램핑 레버 2K, 검정 스틸 나사 인써트
- K0125
수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 검정 스틸 나사 인써트
- K0126
암나사가 있는 클램핑 레버 2K, 스테인레스 나사 인써트
- K0126
수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 스테인레스 나사 인써트
- K0252
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 황동 또는 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K0252
수나사가 있는 ECO 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K0981
암나사가 있는 인체 공학적 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K0981
수나사가 있는 인체 공학적 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K0982
암나사가 있는 인체 공학적 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0982
수나사가 있는 인체 공학적 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0780
수나사와 스러스트 패드가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0175
비조절형 플라스틱 클램핑 레버, 나사 인써트 스틸 청색 피막 처리
- K0116
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 검정 및 은색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0116
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 검정색 및 은색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0117
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 검정 및 은색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K0117
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 검정색 및 은색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K0120
클램핑 레버, 스틸, 암나사산 있음, 해머효과 칠, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0120
클램핑 레버, 스틸, 수나사산 있음, 해머효과 칠, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0121
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
- K0121
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
- 클램핑 레버
- 캠 레버
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
K0123클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산과 보호 캡 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸 |
뒤로 |
|
|
설명재질:아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.
스테인레스 스틸 보호 캡 1.4305. 표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버, 스틸 부품 검정색.정보:스탠다드 색상: 오렌지색 RAL 2004.
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다. 요청 시:기타 수나사, 스크류 길이, 색상 및 특수 설계 버전. 다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.도면 설명: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 크기 | 본체 색상 | X | L | D | D1 | D2 | B | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | 톱니 수 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0123.92062X15 | 2 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K0123.92062X20 | 2 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K0123.92062X25 | 2 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K0123.92062X30 | 2 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K0123.92062X40 | 2 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K0123.92062X50 | 2 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K0123.92062X60 | 2 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K0123.92082X15 | 2 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K0123.92082X20 | 2 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K0123.92082X25 | 2 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K0123.92082X30 | 2 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K0123.92082X40 | 2 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K0123.92082X50 | 2 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K0123.92082X60 | 2 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K0123.92102X20 | 2 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K0123.92102X25 | 2 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K0123.92102X30 | 2 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K0123.92102X40 | 2 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K0123.92102X50 | 2 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K0123.92102X60 | 2 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K0123.93082X20 | 3 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0123.93082X25 | 3 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0123.93082X30 | 3 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0123.93082X40 | 3 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0123.93082X50 | 3 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0123.93082X60 | 3 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0123.93102X20 | 3 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0123.93102X25 | 3 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0123.93102X30 | 3 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0123.93102X40 | 3 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0123.93102X50 | 3 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0123.93102X60 | 3 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 요청 시 | |