제품 그룹
클램핑 레버, 스틸, 수나사산 있음, 루비빨간색 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
K0752

클램핑 레버, 스틸, 수나사산 있음, 루비빨간색 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:1.0401 그립 레버.
기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리:미세 구조 플라스틱 코팅 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.
정보:표준 사양으로 배송됨:
붉은색 RAL 3003 미세구조

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0752 클램핑 레버, 스틸, 수나사산 있음, 루비빨간색 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리 255 kB

도면

클램핑 레버, 스틸, 수나사산 있음, 루비빨간색 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호색상크기XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K0752.10527X10루비 빨강 RAL 30031M510131424,5414,53134404771610 요청 시
K0752.10527X15루비 빨강 RAL 30031M510131424,5414,53134404771615 요청 시
K0752.10527X20루비 빨강 RAL 30031M510131424,5414,53134404771620 요청 시
K0752.10527X25루비 빨강 RAL 30031M510131424,5414,53134404771625 요청 시
K0752.10527X30루비 빨강 RAL 30031M510131424,5414,53134404771630 요청 시
K0752.10527X35루비 빨강 RAL 30031M510131424,5414,53134404771635 요청 시
K0752.10527X40루비 빨강 RAL 30031M510131424,5414,53134404771640 요청 시
K0752.10527X45루비 빨강 RAL 30031M510131424,5414,53134404771645 요청 시
K0752.10527X50루비 빨강 RAL 30031M510131424,5414,53134404771650 요청 시
K0752.10627X10루비 빨강 RAL 30031M610131424,5414,53134404771610 요청 시
K0752.10627X15루비 빨강 RAL 30031M610131424,5414,53134404771615 요청 시
K0752.10627X20루비 빨강 RAL 30031M610131424,5414,53134404771620 요청 시
K0752.10627X25루비 빨강 RAL 30031M610131424,5414,53134404771625 요청 시
K0752.10627X30루비 빨강 RAL 30031M610131424,5414,53134404771630 요청 시
K0752.10627X35루비 빨강 RAL 30031M610131424,5414,53134404771635 요청 시
K0752.10627X40루비 빨강 RAL 30031M610131424,5414,53134404771640 요청 시
K0752.10627X45루비 빨강 RAL 30031M610131424,5414,53134404771645 요청 시
K0752.10627X50루비 빨강 RAL 30031M610131424,5414,53134404771650 요청 시
K0752.20627X15루비 빨강 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 요청 시
K0752.20627X20루비 빨강 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 요청 시
K0752.20627X25루비 빨강 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 요청 시
K0752.20627X30루비 빨강 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 요청 시
K0752.20627X35루비 빨강 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 요청 시
K0752.20627X40루비 빨강 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 요청 시
K0752.20627X45루비 빨강 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 요청 시
K0752.20627X50루비 빨강 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 요청 시
K0752.20627X55루비 빨강 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 요청 시
K0752.20627X60루비 빨강 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 요청 시
K0752.20827X15루비 빨강 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 요청 시
K0752.20827X20루비 빨강 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 요청 시
K0752.20827X25루비 빨강 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 요청 시
K0752.20827X30루비 빨강 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 요청 시
K0752.20827X35루비 빨강 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 요청 시
K0752.20827X40루비 빨강 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 요청 시
K0752.20827X45루비 빨강 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 요청 시
K0752.20827X50루비 빨강 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 요청 시
K0752.20827X55루비 빨강 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 요청 시
K0752.20827X60루비 빨강 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 요청 시
K0752.21027X15루비 빨강 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 요청 시
K0752.21027X20루비 빨강 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 요청 시
K0752.21027X25루비 빨강 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 요청 시
K0752.21027X30루비 빨강 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 요청 시
K0752.21027X35루비 빨강 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 요청 시
K0752.21027X40루비 빨강 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 요청 시
K0752.21027X45루비 빨강 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 요청 시
K0752.21027X50루비 빨강 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 요청 시
K0752.21027X55루비 빨강 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 요청 시
K0752.21027X60루비 빨강 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 요청 시
K0752.30827X15루비 빨강 RAL 30033M816212237102454,558,58091112215 요청 시
K0752.30827X20루비 빨강 RAL 30033M816212237102454,558,58091112220 요청 시
K0752.30827X25루비 빨강 RAL 30033M816212237102454,558,58091112225 요청 시
K0752.30827X30루비 빨강 RAL 30033M816212237102454,558,58091112230 요청 시
K0752.30827X35루비 빨강 RAL 30033M816212237102454,558,58091112235 요청 시
K0752.30827X40루비 빨강 RAL 30033M816212237102454,558,58091112240 요청 시
K0752.30827X45루비 빨강 RAL 30033M816212237102454,558,58091112245 요청 시
K0752.30827X50루비 빨강 RAL 30033M816212237102454,558,58091112250 요청 시
K0752.30827X55루비 빨강 RAL 30033M816212237102454,558,58091112255 요청 시
K0752.30827X60루비 빨강 RAL 30033M816212237102454,558,58091112260 요청 시
K0752.31027X15루비 빨강 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112215 요청 시
K0752.31027X20루비 빨강 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112220 요청 시
K0752.31027X25루비 빨강 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112225 요청 시
K0752.31027X30루비 빨강 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112230 요청 시
K0752.31027X35루비 빨강 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112235 요청 시
K0752.31027X40루비 빨강 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112240 요청 시
K0752.31027X45루비 빨강 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112245 요청 시
K0752.31027X50루비 빨강 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112250 요청 시
K0752.31027X55루비 빨강 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112255 요청 시
K0752.31027X60루비 빨강 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112260 요청 시
K0752.41027X20루비 빨강 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132420 요청 시
K0752.41027X25루비 빨강 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132425 요청 시
K0752.41027X30루비 빨강 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132430 요청 시
K0752.41027X35루비 빨강 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132435 요청 시
K0752.41027X40루비 빨강 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132440 요청 시
K0752.41027X45루비 빨강 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132445 요청 시
K0752.41027X50루비 빨강 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132450 요청 시
K0752.41027X55루비 빨강 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132455 요청 시
K0752.41027X60루비 빨강 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132460 요청 시
K0752.41027X70루비 빨강 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132470 요청 시
K0752.41027X80루비 빨강 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132480 요청 시
K0752.41027X90루비 빨강 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132490 요청 시
K0752.41227X20루비 빨강 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132420 요청 시
K0752.41227X25루비 빨강 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132425 요청 시
K0752.41227X30루비 빨강 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132430 요청 시
K0752.41227X35루비 빨강 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132435 요청 시
K0752.41227X40루비 빨강 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132440 요청 시
K0752.41227X45루비 빨강 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132445 요청 시
K0752.41227X50루비 빨강 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132450 요청 시
K0752.41227X55루비 빨강 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132455 요청 시
K0752.41227X60루비 빨강 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132460 요청 시
K0752.41227X70루비 빨강 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132470 요청 시
K0752.41227X80루비 빨강 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132480 요청 시
K0752.41227X90루비 빨강 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132490 요청 시
K0752.51227X25루비 빨강 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152625 요청 시
K0752.51227X30루비 빨강 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152630 요청 시
K0752.51227X35루비 빨강 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152635 요청 시
K0752.51227X40루비 빨강 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152640 요청 시
K0752.51227X45루비 빨강 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152645 요청 시
K0752.51227X50루비 빨강 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152650 요청 시
K0752.51227X55루비 빨강 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152655 요청 시
K0752.51227X60루비 빨강 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152660 요청 시
K0752.51227X70루비 빨강 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152670 요청 시
K0752.51227X80루비 빨강 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152680 요청 시
K0752.51227X90루비 빨강 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152690 요청 시
K0752.51627X25루비 빨강 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152625 요청 시
K0752.51627X30루비 빨강 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152630 요청 시
K0752.51627X35루비 빨강 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152635 요청 시
K0752.51627X40루비 빨강 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152640 요청 시
K0752.51627X45루비 빨강 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152645 요청 시
K0752.51627X50루비 빨강 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152650 요청 시
K0752.51627X55루비 빨강 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152655 요청 시
K0752.51627X60루비 빨강 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152660 요청 시
K0752.51627X70루비 빨강 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152670 요청 시
K0752.51627X80루비 빨강 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152680 요청 시
K0752.51627X90루비 빨강 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152690 요청 시

품목 정보