제품 그룹
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

그립 레버 정밀 캐스트 1.4308.
기타 스틸 부품 1.4305.

표면 마무리:전해질 광택처리 또는 블라스팅 처리된 핸들.
자연적 마무리 스틸 부품.
정보:L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.요청 시:기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0124 클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 280 kB

도면

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 색상크기XDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K0124.105X10전해 연마1M510131424,5414,53134404771610 요청 시
K0124.105X15전해 연마1M510131424,5414,53134404771615 요청 시
K0124.105X20전해 연마1M510131424,5414,53134404771620 요청 시
K0124.105X25전해 연마1M510131424,5414,53134404771625 요청 시
K0124.106X10전해 연마1M610131424,5414,53134404771610 요청 시
K0124.106X15전해 연마1M610131424,5414,53134404771615 요청 시
K0124.106X20전해 연마1M610131424,5414,53134404771620 요청 시
K0124.106X25전해 연마1M610131424,5414,53134404771625 요청 시
K0124.106X30전해 연마1M610131424,5414,53134404771630 요청 시
K0124.106X40전해 연마1M610131424,5414,53134404771640 요청 시
K0124.106X50전해 연마1M610131424,5414,53134404771650 요청 시
K0124.206X15전해 연마2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 요청 시
K0124.206X20전해 연마2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 요청 시
K0124.206X25전해 연마2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 요청 시
K0124.206X30전해 연마2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 요청 시
K0124.206X40전해 연마2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 요청 시
K0124.206X50전해 연마2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 요청 시
K0124.206X60전해 연마2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 요청 시
K0124.208X15전해 연마2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 요청 시
K0124.208X20전해 연마2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 요청 시
K0124.208X25전해 연마2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 요청 시
K0124.208X30전해 연마2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 요청 시
K0124.208X40전해 연마2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 요청 시
K0124.208X50전해 연마2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 요청 시
K0124.208X60전해 연마2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 요청 시
K0124.210X20전해 연마2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 요청 시
K0124.210X25전해 연마2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 요청 시
K0124.210X30전해 연마2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 요청 시
K0124.210X40전해 연마2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 요청 시
K0124.210X50전해 연마2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 요청 시
K0124.210X60전해 연마2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 요청 시
K0124.308X20전해 연마3M816212237102454,558,58091112220 요청 시
K0124.308X25전해 연마3M816212237102454,558,58091112225 요청 시
K0124.308X30전해 연마3M816212237102454,558,58091112230 요청 시
K0124.308X40전해 연마3M816212237102454,558,58091112240 요청 시
K0124.308X50전해 연마3M816212237102454,558,58091112250 요청 시
K0124.308X60전해 연마3M816212237102454,558,58091112260 요청 시
K0124.310X20전해 연마3M1016212237102454,558,58091112220 요청 시
K0124.310X25전해 연마3M1016212237102454,558,58091112225 요청 시
K0124.310X30전해 연마3M1016212237102454,558,58091112230 요청 시
K0124.310X40전해 연마3M1016212237102454,558,58091112240 요청 시
K0124.310X50전해 연마3M1016212237102454,558,58091112250 요청 시
K0124.310X60전해 연마3M1016212237102454,558,58091112260 요청 시
K0124.412X25전해 연마4M12192727,54310276367,595109132425 요청 시
K0124.412X30전해 연마4M12192727,54310276367,595109132430 요청 시
K0124.412X40전해 연마4M12192727,54310276367,595109132440 요청 시
K0124.412X50전해 연마4M12192727,54310276367,595109132450 요청 시
K0124.412X60전해 연마4M12192727,54310276367,595109132460 요청 시
K0124.516X30전해 연마5M16233132491231,57377,5110126152630 요청 시
K0124.516X40전해 연마5M16233132491231,57377,5110126152640 요청 시
K0124.516X50전해 연마5M16233132491231,57377,5110126152650 요청 시
K0124.516X60전해 연마5M16233132491231,57377,5110126152660 요청 시
K0124.105153X10블라스팅 처리1M510131424,5414,53134404771610 요청 시
K0124.105153X15블라스팅 처리1M510131424,5414,53134404771615 요청 시
K0124.105153X20블라스팅 처리1M510131424,5414,53134404771620 요청 시
K0124.105153X25블라스팅 처리1M510131424,5414,53134404771625 요청 시
K0124.106153X10블라스팅 처리1M610131424,5414,53134404771610 요청 시
K0124.106153X15블라스팅 처리1M610131424,5414,53134404771615 요청 시
K0124.106153X20블라스팅 처리1M610131424,5414,53134404771620 요청 시
K0124.106153X25블라스팅 처리1M610131424,5414,53134404771625 요청 시
K0124.106153X30블라스팅 처리1M610131424,5414,53134404771630 요청 시
K0124.106153X40블라스팅 처리1M610131424,5414,53134404771640 요청 시
K0124.106153X50블라스팅 처리1M610131424,5414,53134404771650 요청 시
K0124.206153X15블라스팅 처리2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 요청 시
K0124.206153X20블라스팅 처리2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 요청 시
K0124.206153X25블라스팅 처리2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 요청 시
K0124.206153X30블라스팅 처리2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 요청 시
K0124.206153X40블라스팅 처리2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 요청 시
K0124.206153X50블라스팅 처리2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 요청 시
K0124.206153X60블라스팅 처리2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 요청 시
K0124.208153X15블라스팅 처리2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 요청 시
K0124.208153X20블라스팅 처리2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 요청 시
K0124.208153X25블라스팅 처리2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 요청 시
K0124.208153X30블라스팅 처리2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 요청 시
K0124.208153X40블라스팅 처리2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 요청 시
K0124.208153X50블라스팅 처리2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 요청 시
K0124.208153X60블라스팅 처리2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 요청 시
K0124.210153X20블라스팅 처리2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 요청 시
K0124.210153X25블라스팅 처리2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 요청 시
K0124.210153X30블라스팅 처리2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 요청 시
K0124.210153X40블라스팅 처리2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 요청 시
K0124.210153X50블라스팅 처리2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 요청 시
K0124.210153X60블라스팅 처리2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 요청 시
K0124.308153X20블라스팅 처리3M816212237102454,558,58091112220 요청 시
K0124.308153X25블라스팅 처리3M816212237102454,558,58091112225 요청 시
K0124.308153X30블라스팅 처리3M816212237102454,558,58091112230 요청 시
K0124.308153X40블라스팅 처리3M816212237102454,558,58091112240 요청 시
K0124.308153X50블라스팅 처리3M816212237102454,558,58091112250 요청 시
K0124.308153X60블라스팅 처리3M816212237102454,558,58091112260 요청 시
K0124.310153X20블라스팅 처리3M1016212237102454,558,58091112220 요청 시
K0124.310153X25블라스팅 처리3M1016212237102454,558,58091112225 요청 시
K0124.310153X30블라스팅 처리3M1016212237102454,558,58091112230 요청 시
K0124.310153X40블라스팅 처리3M1016212237102454,558,58091112240 요청 시
K0124.310153X50블라스팅 처리3M1016212237102454,558,58091112250 요청 시
K0124.310153X60블라스팅 처리3M1016212237102454,558,58091112260 요청 시
K0124.412153X25블라스팅 처리4M12192727,54310276367,595109132425 요청 시
K0124.412153X30블라스팅 처리4M12192727,54310276367,595109132430 요청 시
K0124.412153X40블라스팅 처리4M12192727,54310276367,595109132440 요청 시
K0124.412153X50블라스팅 처리4M12192727,54310276367,595109132450 요청 시
K0124.412153X60블라스팅 처리4M12192727,54310276367,595109132460 요청 시
K0124.516153X30블라스팅 처리5M16233132491231,57377,5110126152630 요청 시
K0124.516153X40블라스팅 처리5M16233132491231,57377,5110126152640 요청 시
K0124.516153X50블라스팅 처리5M16233132491231,57377,5110126152650 요청 시
K0124.516153X60블라스팅 처리5M16233132491231,57377,5110126152660 요청 시