제품 그룹
암나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
K0269

암나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:아연 다이캐스팅 톱니 휠이 달린 강화 유리 섬유 플라스틱 그립 레버.
스틸 부품, 경도 등급 5.8
플라스틱(POM) 푸시 버튼
표면 마무리:검정 산화 스틸 부품.정보:기본 색상:
클램핑 레버 - 흑회색, 푸시 버튼 - 신호등 빨강.
클램핑 레버 - 오렌지, 푸시 버튼 - 흑회색.
클램핑 레버 - 신호등 빨강, 푸시 버튼 - 흑회색.
요청 시:기타 암나사 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0269 암나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트 388 kB

도면

암나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 색상크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0269.71104검회색 RAL 70211M49101314,525,54153033,540477,516 요청 시
K0269.72104퓨어 오렌지 RAL 20041M49101314,525,54153033,540477,516 요청 시
K0269.73104신호등 빨강 RAL 30201M49101314,525,54153033,540477,516 요청 시
K0269.71105검회색 RAL 70211M59101314,525,54153033,540477,516 요청 시
K0269.72105퓨어 오렌지 RAL 20041M59101314,525,54153033,540477,516 요청 시
K0269.73105신호등 빨강 RAL 30201M59101314,525,54153033,540477,516 요청 시
K0269.71106검회색 RAL 70211M69101314,525,54153033,540477,516 요청 시
K0269.72106퓨어 오렌지 RAL 20041M69101314,525,54153033,540477,516 요청 시
K0269.73106신호등 빨강 RAL 30201M69101314,525,54153033,540477,516 요청 시
K0269.71206검회색 RAL 70212M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.72206퓨어 오렌지 RAL 20042M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.73206신호등 빨강 RAL 30202M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.71208검회색 RAL 70212M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.72208퓨어 오렌지 RAL 20042M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.73208신호등 빨강 RAL 30202M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K0269.71308검회색 RAL 70213M8141621,52338,5102453,5588091,51122 요청 시
K0269.72308퓨어 오렌지 RAL 20043M8141621,52338,5102453,5588091,51122 요청 시
K0269.73308신호등 빨강 RAL 30203M8141621,52338,5102453,5588091,51122 요청 시
K0269.71310검회색 RAL 70213M10141621,52338,5102453,5588091,51122 요청 시
K0269.72310퓨어 오렌지 RAL 20043M10141621,52338,5102453,5588091,51122 요청 시
K0269.73310신호등 빨강 RAL 30203M10141621,52338,5102453,5588091,51122 요청 시
K0269.71410검회색 RAL 70214M10171925,527,544,610266166951091324 요청 시
K0269.72410퓨어 오렌지 RAL 20044M10171925,527,544,610266166951091324 요청 시
K0269.73410신호등 빨강 RAL 30204M10171925,527,544,610266166951091324 요청 시
K0269.71412검회색 RAL 70214M12171925,527,544,610266166951091324 요청 시
K0269.72412퓨어 오렌지 RAL 20044M12171925,527,544,610266166951091324 요청 시
K0269.73412신호등 빨강 RAL 30204M12171925,527,544,610266166951091324 요청 시
K0269.71512검회색 RAL 70215M1223233032,550,61233727711012615,526 요청 시
K0269.72512퓨어 오렌지 RAL 20045M1223233032,550,61233727711012615,526 요청 시
K0269.73512신호등 빨강 RAL 30205M1223233032,550,61233727711012615,526 요청 시
K0269.71516검회색 RAL 70215M1623233032,550,61233727711012615,526 요청 시
K0269.72516퓨어 오렌지 RAL 20045M1623233032,550,61233727711012615,526 요청 시
K0269.73516신호등 빨강 RAL 30205M1623233032,550,61233727711012615,526 요청 시