제품 그룹
클램핑 레버, 암나사, 나사 인서트, 스테인리스 스틸, 실크 매트
K0123_SE

클램핑 레버, 암나사, 나사 인서트, 스테인리스 스틸, 실크 매트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305.

표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸 부품 검정색.
요청 시:기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0123_SE 클램핑 레버, 암나사, 나사 인서트, 스테인리스 스틸, 실크 매트 236 kB

도면

클램핑 레버, 암나사, 나사 인서트, 스테인리스 스틸, 실크 매트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0123.9031검정 RAL 9005새틴 피니시9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.9041검정 RAL 9005새틴 피니시9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.9051검정 RAL 9005새틴 피니시9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.0031검정 RAL 9005새틴 피니시0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.0041검정 RAL 9005새틴 피니시0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.0051검정 RAL 9005새틴 피니시0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.1041검정 RAL 9005새틴 피니시1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.1051검정 RAL 9005새틴 피니시1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.1061검정 RAL 9005새틴 피니시1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.2061검정 RAL 9005새틴 피니시2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.2081검정 RAL 9005새틴 피니시2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.3081검정 RAL 9005새틴 피니시3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.3101검정 RAL 9005새틴 피니시3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.4101검정 RAL 9005새틴 피니시4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.4121검정 RAL 9005새틴 피니시4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.5121검정 RAL 9005새틴 피니시5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.5161검정 RAL 9005새틴 피니시5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시