제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.
요청 시:기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0122_STM 암나사 클램프 레버, 질감이 있는 매트 244 kB

도면

암나사 클램프 레버, 질감이 있는 매트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0122.903181검정 RAL 9005질감 매트9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0122.904181검정 RAL 9005질감 매트9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0122.905181검정 RAL 9005질감 매트9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0122.003181검정 RAL 9005질감 매트0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.004181검정 RAL 9005질감 매트0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.005181검정 RAL 9005질감 매트0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.104181검정 RAL 9005질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.105181검정 RAL 9005질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.106181검정 RAL 9005질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.206181검정 RAL 9005질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.208181검정 RAL 9005질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.308181검정 RAL 9005질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0122.310181검정 RAL 9005질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0122.410181검정 RAL 9005질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0122.412181검정 RAL 9005질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0122.512181검정 RAL 9005질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0122.516181검정 RAL 9005질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0122.903182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0122.904182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0122.905182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0122.003182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.004182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.005182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.104182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.105182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.106182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.206182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.208182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.308182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0122.310182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0122.410182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0122.412182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0122.512182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0122.516182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0122.903183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0122.904183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0122.905183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0122.003183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.004183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.005183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.104183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.105183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.106183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.206183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.208183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.308183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0122.310183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0122.410183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0122.412183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0122.512183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0122.516183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0122.903184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0122.904184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0122.905184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0122.003184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.004184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.005184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.104184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.105184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.106184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.206184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.208184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.308184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0122.310184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0122.410184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0122.412184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0122.512184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0122.516184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0122.903185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0122.904185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0122.905185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0122.003185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.004185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.005185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.104185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.105185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.106185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.206185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.208185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.308185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0122.310185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0122.410185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0122.412185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0122.512185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0122.516185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0122.903186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0122.904186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0122.905186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0122.003186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.004186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.005186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.104186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.105186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.106186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.206186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.208186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.308186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0122.310186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0122.410186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0122.412186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0122.512186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0122.516186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0122.903187연한 회색 RAL 7035질감 매트9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0122.904187연한 회색 RAL 7035질감 매트9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0122.905187연한 회색 RAL 7035질감 매트9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0122.003187연한 회색 RAL 7035질감 매트0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.004187연한 회색 RAL 7035질감 매트0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.005187연한 회색 RAL 7035질감 매트0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.104187연한 회색 RAL 7035질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.105187연한 회색 RAL 7035질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.106187연한 회색 RAL 7035질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.206187연한 회색 RAL 7035질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.208187연한 회색 RAL 7035질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.308187연한 회색 RAL 7035질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0122.310187연한 회색 RAL 7035질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0122.410187연한 회색 RAL 7035질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0122.412187연한 회색 RAL 7035질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0122.512187연한 회색 RAL 7035질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0122.516187연한 회색 RAL 7035질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0122.903188창문 회색 RAL 7040질감 매트9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0122.904188창문 회색 RAL 7040질감 매트9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0122.905188창문 회색 RAL 7040질감 매트9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0122.003188창문 회색 RAL 7040질감 매트0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.004188창문 회색 RAL 7040질감 매트0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.005188창문 회색 RAL 7040질감 매트0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.104188창문 회색 RAL 7040질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.105188창문 회색 RAL 7040질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.106188창문 회색 RAL 7040질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.206188창문 회색 RAL 7040질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.208188창문 회색 RAL 7040질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.308188창문 회색 RAL 7040질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0122.310188창문 회색 RAL 7040질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0122.410188창문 회색 RAL 7040질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0122.412188창문 회색 RAL 7040질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0122.512188창문 회색 RAL 7040질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0122.516188창문 회색 RAL 7040질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시