제품 그룹
클램핑 레버, 아연, 수나사 및 장력 강화장치, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
K1599_SE

클램핑 레버, 아연, 수나사 및 장력 강화장치, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:클램프력 증폭 부품이 통합된 클램핑 레버에서 표준 클램핑 레버와 비교하여 클램핑력이 최대 75% 증가할 수 있습니다.

이 외에도 이 제품은 손 힘에 한계가 있는 사람이 사용하여(예를 들면 재활 분야) 약간의 힘만으로도 상당한 클램핑력에 도달할 수 있습니다. 고정된 클램핑 레버를 푸는데 힘이 덜 필요합니다.

클램핑력 증가는 설치된 축방향 니들 베어링으로 이루어지며 클램핑 시 설정된 접촉 표면에서 매우 적은 마찰 표면이 발생합니다. 경화된 접촉 디스크는 높은 클램핑력을 위해 설계되었으며 정격 하중이 높은 베어링은 긴 수명을 보장합니다.

큰 고정된 장착면이 클램핑된 부품을 지속적으로 보호합니다. 이로 인해 평면 와셔는 요구되지 않습니다.

모듈식 구조로 인해 다양한 특수 설계 버전이 공급될 수 있습니다.
재질:그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸 부품, 검정 산화 처리.
축방향 니들 베어링, 경화처리 및 연마된 접촉 디스크 있음.
액추에이션 원리:핸들은 작동하지 않은 상태에서 스프로킷을 이용하여 나사 인서트에 끼워집니다. 핸들을 들어 올려 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 끼울 수 있습니다.이용:기계, 장치 및 시스템 건설, 재활 분야.장점:동일한 조임 토크로 클램핑력 크게 증가.
고품질 축방향 니들 베어링, 높은 정격 하중 및 긴 수명.
고정된 장착면이 부품을 보호합니다.
요청 시:기타 색깔 및 나사 길이.도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1599_SE 클램핑 레버, 아연, 수나사 및 장력 강화장치, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리 245 kB

도면

클램핑 레버, 아연, 수나사 및 장력 강화장치, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
XD2

HH2H3H4AA1BLCAD액세서리가격주문
K1599.2081X10검정 RAL 9005새틴 피니시M82538,527,752,655,66577,51010 요청 시
K1599.2081X20검정 RAL 9005새틴 피니시M82538,527,752,655,66577,51020 요청 시
K1599.2081X30검정 RAL 9005새틴 피니시M82538,527,752,655,66577,51030 요청 시
K1599.2081X40검정 RAL 9005새틴 피니시M82538,527,752,655,66577,51040 요청 시
K1599.3101X15검정 RAL 9005새틴 피니시M10304733,964,468,6809511,215 요청 시
K1599.3101X30검정 RAL 9005새틴 피니시M10304733,964,468,6809511,230 요청 시
K1599.3101X40검정 RAL 9005새틴 피니시M10304733,964,468,6809511,240 요청 시
K1599.3101X50검정 RAL 9005새틴 피니시M10304733,964,468,6809511,250 요청 시
K1599.4101X20검정 RAL 9005새틴 피니시M103053,137,272,877,39511013,220 요청 시
K1599.4101X30검정 RAL 9005새틴 피니시M103053,137,272,877,39511013,230 요청 시
K1599.4101X40검정 RAL 9005새틴 피니시M103053,137,272,877,39511013,240 요청 시
K1599.4101X50검정 RAL 9005새틴 피니시M103053,137,272,877,39511013,250 요청 시
K1599.5121X20검정 RAL 9005새틴 피니시M123559,141,98387,5110127,515,420 요청 시
K1599.5121X30검정 RAL 9005새틴 피니시M123559,141,98387,5110127,515,430 요청 시
K1599.5121X40검정 RAL 9005새틴 피니시M123559,141,98387,5110127,515,440 요청 시
K1599.5121X50검정 RAL 9005새틴 피니시M123559,141,98387,5110127,515,450 요청 시