제품 그룹
수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
K0124

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

그립 레버 정밀 캐스트 1.4308.
기타 스틸 부품 1.4305.

표면 마무리:그립 레버, 전해 연마.
스틸 부품 검정색.
요청 시:기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0124 수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 254 kB

도면

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호크기XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0124.9206X152M61513,518,519106574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0124.9206X202M62013,518,519106574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0124.9206X252M62513,518,519106574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0124.9206X302M63013,518,519106574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0124.9206X402M64013,518,519106574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0124.9206X502M65013,518,519106574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0124.9206X602M66013,518,519106574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0124.9208X152M81513,518,519106574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0124.9208X202M82013,518,519106574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0124.9208X252M82513,518,519106574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0124.9208X302M83013,518,519106574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0124.9208X402M84013,518,519106574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0124.9208X502M85013,518,519106574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0124.9208X602M86013,518,519106574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0124.9210X202M102013,518,519106574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0124.9210X252M102513,518,519106574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0124.9210X302M103013,518,519106574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0124.9210X402M104013,518,519106574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0124.9210X502M105013,518,519106574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0124.9210X602M106013,518,519106574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0124.9308X203M82016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0124.9308X253M82516212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0124.9308X303M83016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0124.9308X403M84016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0124.9308X503M85016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0124.9308X603M86016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0124.9310X203M102016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0124.9310X253M102516212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0124.9310X303M103016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0124.9310X403M104016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0124.9310X503M105016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0124.9310X603M106016212211809141,5102454,558,522 요청 시