제품 그룹
비조절형 플라스틱 로케이팅 홀 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
K0175_PB

비조절형 플라스틱 로케이팅 홀 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:강화 유리 섬유 플라스틱 그립 레버.
스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리:핸들, 흑회색, 스틸 부품, 청색 피막처리정보:간단한 클램핑 작업을 위해서는 조절이
필요 없는 클램프 레버를 이용할 수 있음.
이 때 일반적으로 클램핑 공간이 충분히
존재하여 레버로 360° 회전 시킬 수 있음.
요청 시:특수 설계 버전.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0175_PB 비조절형 플라스틱 로케이팅 홀 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리 175 kB

도면

비조절형 플라스틱 로케이팅 홀 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

나사 종류크기XT1D1D2HH1H3AA1BCAD액세서리가격주문
K0175.106001천공161013,81417112740478 요청 시
K0175.208001천공281418,318,5181136,565759 요청 시
K0175.310001천공3101421,822221445809111 요청 시
K0175.412001천공4121825,8262617549510813 요청 시
K0175.516001천공5161830,83131216311012616 요청 시