제품 그룹
스러스트 패드
K0393

스러스트 패드

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.
플라스틱 PA 6.
표면 마무리:검정 검정 산화 마무리. 플라스틱, 검정색.정보:나사 스터드 스러스트 포인트에 적합.도면 설명:
1) 압축 표면
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0393 스러스트 패드 256 kB

도면

스러스트 패드
스러스트 패드

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입본체 재질D1D2D4H1H2L5적합한 그루브
스크류
CAD액세서리가격주문
K0393.06A스틸154,48,67,62,53,8M6 요청 시
K0393.08A스틸185,91293,54,4M8 요청 시
K0393.10A스틸217,9151145M10 요청 시
K0393.12A스틸257,9181356,9M12 요청 시
K0393.206A폴리아미드154,48,67,62,53,8M6 요청 시
K0393.208B폴리아미드185,91293,54,4M8 요청 시
K0393.210C폴리아미드217,9151145M10, M12 요청 시
K0393.212C폴리아미드257,9181356,9M10, M12 요청 시