{"product":{"productId":"agid.1784","price":19163.42,"name":"장치 베이스 높이 조절형 알루미늄 프로파일용 A=40, D=40,D1=M08, H=45-65, H1=54-74, 열가소성, 구성요소:스틸"},"currency":"KRW"}
Machine foot
높이 조절형
열가소성
- 특히 테이블과 가벼운 가구에 적합함
- 장치의 다리 높이는 손 또는 공구로 너트를 돌려 조절 가능
- 모든 평범한 8mm 또는 10mm 슬롯 너비의 알루미늄 프로파일과 호환성
판매 단위
₩19,163 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
M8
D=플레이트 지름
40
H1=전체 높이
54-74
H=높이
45-65
L=나사 길이
9
A
알루미늄
재질용
40
B
28
C
슬롯용
10
D2
접시 머리
나사용
M6
Item
Machine foot
SW1
30
구성품 재질
스틸
모델 1
높이 조절형
버전 2
알루미늄 프로파일용
본체 재질
열가소성
부하
max. kN
(정적 부하)
1,5
설명
재료
하우징, 열가소성, 강화 유리 섬유.
스핀들 및 와셔, 스틸.
스핀들 및 와셔, 스틸.
표면 마무리
하우징, 검정색.
스핀들 및 와셔, 아연 도금.
스핀들 및 와셔, 아연 도금.
정보
장치 다리는 테이블과 가벼운 가구에 특히
적합함. 장치 다리 높이는 손 또는 공작물에
의해 너트를 돌려 수평을 잡을 수 있음.
끝에 위치한 꼭지는 장치 다리의 중심을 잡고
변형 방지를 위해 작용함. 장치 다리는
드릴링까지 할 필요 없이 슬라이딩 블록을
사용하는 경우 알루미늄 재질에 고정할
수 있음.
적합함. 장치 다리 높이는 손 또는 공작물에
의해 너트를 돌려 수평을 잡을 수 있음.
끝에 위치한 꼭지는 장치 다리의 중심을 잡고
변형 방지를 위해 작용함. 장치 다리는
드릴링까지 할 필요 없이 슬라이딩 블록을
사용하는 경우 알루미늄 재질에 고정할
수 있음.
도면 설명
1) 최종 피스
2) 너트
2) 너트
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.