text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
하우징, 열가소성, 강화 유리 섬유.
스핀들 및 와셔, 스틸.
표면 마무리
하우징, 검정색.
스핀들 및 와셔, 아연 도금.
정보
장치 다리는 테이블과 가벼운 가구에 특히
적합함. 장치 다리 높이는 손 또는 공작물에
의해 너트를 돌려 수평을 잡을 수 있음.
끝에 위치한 꼭지는 장치 다리의 중심을 잡고
변형 방지를 위해 작용함. 장치 다리는
드릴링까지 할 필요 없이 슬라이딩 블록을
사용하는 경우 알루미늄 재질에 고정할
수 있음.
도면 설명
1) 최종 피스
2) 너트
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.