제품 그룹
원형 스위벨 풋 육각
K0675

원형 스위벨 풋 육각

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:폴리아미드.
나사, 검정색.
표면 마무리:검정색.
나사, 아연 도금.
정보:조립 보조 도구, 플레이트 바닥에 십자형
슬롯이 있는 육각 스위벨 풋.
고정 버전.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0675 원형 스위벨 풋 육각 128 kB

도면

원형 스위벨 풋 육각

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HH1LSW부하
max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0675.3006X02030M6163620133 요청 시
K0675.3006X03030M6164630133 요청 시
K0675.3008X01530M8163115133 요청 시
K0675.3008X02030M8163620133 요청 시
K0675.3008X02530M8164125133 요청 시
K0675.3008X03030M8164630133 요청 시
K0675.3008X04030M8165640133 요청 시
K0675.4708X01547M8163115134 요청 시
K0675.4708X02047M8163620134 요청 시
K0675.4708X03047M8164630134 요청 시
K0675.4708X04047M8165640134 요청 시
K0675.4710X02047M10163620174 요청 시
K0675.4710X03047M10164630174 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059