{"product":{"productId":"agid.1769","price":2455.48,"name":"스위벨 풋 플레이트, ECO 라인, 아연 다이캐스팅, 스테인레스 스틸 또는 플라스틱 "},"currency":"KRW"}
재료
플레이트 열가소성, 아연 다이캐스팅 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
미끄럼 방지 플레이트 열가소성 엘라스토머.
표면 마무리
플레이트 열가소성 검정색.
아연, 푸른색, 아연 다이캐스팅 플레이트.
플레이트 스테인레스 스틸 소재.
아연, 푸른색, 아연 다이캐스팅 플레이트.
플레이트 스테인레스 스틸 소재.
더 보기
더 적게 표시
스위벨 풋 플레이트, ECO 라인, 타입 A
시작하여
₩2,455
부가세 별도
배송비 별도
스위벨 풋 플레이트, ECO 라인, 타입 B
시작하여
₩3,817
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
플레이트 열가소성, 아연 다이캐스팅 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
미끄럼 방지 플레이트 열가소성 엘라스토머.
표면 마무리
플레이트 열가소성 검정색.
아연, 푸른색, 아연 다이캐스팅 플레이트.
플레이트 스테인레스 스틸 소재.
아연, 푸른색, 아연 다이캐스팅 플레이트.
플레이트 스테인레스 스틸 소재.
정보
스위벨 풋 ECO 라인은 나사 스핀들과 플레이트로 구성되어 있습니다. 각각의 플레이트는 각각의 나사 스핀들과 결합하여 사용할 수 있습니다.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여 스위벨 풋이 미끄러지는 것을 방지합니다.
적합한 나사 스핀들은 K0429를 참조하십시오.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여 스위벨 풋이 미끄러지는 것을 방지합니다.
적합한 나사 스핀들은 K0429를 참조하십시오.
도면 설명
타입 A 미끄럼 방지 플레이트 미포함
타입 B 미끄럼 방지 플레이트 포함
타입 B 미끄럼 방지 플레이트 포함