제품 그룹
스위벨 패드 진동 흡수
K0420

스위벨 패드 진동 흡수

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 버전:
압력 플레이트 단강, 볼 부품 쾌삭강.
스테인레스 스틸 버전:
압력 플레이트 및 볼 부품 스테인레스 스틸.

절연 보드 PUR 엘라스토머 (Sylomer V12).
표면 마무리:스틸 버전:
볼 부품 케이스 경화, 검정 산화.
플레이트 검정 산화.
스테인레스 스틸 버전:
소재.

절연 보드 회색, 접착, 미끄럼 방지.
사용 범위 -30 °C ~ +70 °C.
정보:표에 나와 있는 부하 용량은 권장 사항으로
흡수 유닛이 사용되는 최대 영구 정적 부하임.
이 정적 부하 용량은 공작물에 최적합한 흡수
속성인 0,4 N/mm² 표면 압력과 일치함.
여기에서 추가적인 부하에 관한 동적 요구의
경우에는 0,6 N/mm² 압력까지 고려됨.
절연 보드는 진동을 흡수하고 조인트
플레이트가 미끄러지는 것을 방지함.
조인트 플레이트(진동 흡수 무)는 K0395를
참고함.
도면 설명:
1) 댐퍼 플레이트
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0420 스위벨 패드 진동 흡수 192 kB
 진동 흡수 기능이 있는 스위벨 패드와 스위벨 피트의 기술 정보 190 kB

도면

스위벨 패드 진동 흡수

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질DD1D3HH1H2H3
(압력 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²에서)
TSW부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0420.110스틸32M1030,5302258 / 6,8 / 5,910170,212 요청 시
K0420.112스틸40M1230,5342668 / 6,8 / 5,912190,212 요청 시
K0420.116스틸50M1640,5403278 / 6,8 / 5,914240,435 요청 시
K0420.120스틸60M2050504288 / 6,8 / 5,918300,705 요청 시
K0420.310스테인레스 스틸32M1030,5302258 / 6,8 / 5,910170,212 요청 시
K0420.312스테인레스 스틸40M1230,5342668 / 6,8 / 5,912190,212 요청 시
K0420.316스테인레스 스틸50M1640,5403278 / 6,8 / 5,914240,435 요청 시
K0420.320스테인레스 스틸60M2050504288 / 6,8 / 5,918300,705 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059