제품 그룹
클램핑 스핀들
K0394

클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:별 모양 그립: 열가소성.
부시: 스틸.
나사 스터드: 스틸, 경도 등급 5.8
플런저: 플라스틱 PA 6.
표면 마무리:별 모양 그립, 플런저, 검정색.
부싱, 아연 도금, 청색 피막처리
나사 스터드, 검정 산화 처리.
정보:클램핑 버튼은 헐거워진 상태로 공급됨.
나사 볼트와 결합하려면 간단히 눌러
넣을것.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0394 클램핑 스핀들 266 kB
 경도 등급 182 kB

도면

클램핑 스핀들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1D2D3LHH1H2H3CAD액세서리가격주문
K0394.06053M615321453,820102,57,6 요청 시
K0394.08064M818401864,625133,59 요청 시
K0394.10070M1021502270,13217411 요청 시
K0394.12086M12256326864021513 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059