- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- K0421
스위벨 패드 나사 스핀들 스틸/스테인레스 스틸
- K0422
볼 헤드 암나사
- K0415
스위벨 패드 플레이트 플라스틱
- K0415
스위벨 패드 플레이트, 정전기 방지
- K0416
스위벨 패드 플레이트 다이케스트 아연/스테인레스 스틸
- K0654
스위벨 패드용 확장 플레이트 플라스틱
- K0417
스위벨 패드용 확장 플레이트 아연 다이캐스팅
- K0418
스위벨 패드 플레이트 스테인레스 스틸
- K0419
스위벨 패드 플레이트 진동 흡수
- K0670
진동 흡수 피트
- K0427
스위벨 풋 나사 스핀들 스틸/스테인레스 스틸
- K0423
스위벨 풋 플레이트 플라스틱
- K0424
스위벨 풋 플레이트 플라스틱, 중형
- K0425
스위벨 풋 플레이트 다이케스트 아연/스테인레스 스틸
- K0426
스위벨 패드용 확장 플레이트 아연 다이캐스팅
- K0429
스위벨 풋 나사 스핀들, ECO 라인, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K0428
스위벨 풋 플레이트, ECO 라인, 아연 다이캐스팅, 스테인레스 스틸 또는 플라스틱
- K0669
스위벨 풋 나사 스핀들 스틸/스테인레스 스틸
- K0672
스위벨 풋 플레이트 스틸/스테인레스 스틸
- K0673
고무 패드 스위벨 풋 플레이트 스틸/스테인레스 스틸
- K2346
중공 나사, 스위벨 풋용, 스틸
- K2347
플레이트, 스위벨 풋용, 스틸
- K0739
스틸 또는 스테인레스 스틸 조절발
- K2322
스위벨 풋, 스테인리스 스틸, FDA 적용
- K0741
위생 영역용 스테인레스 스틸 조절발
- K1303
Hygienic DESIGN의 스위벨 피트
- K1821
나사산 커버, 스테인리스 스틸 Hygienic DESIGN
- K0742
스틸 스위벨 패드
- K1937
오리발형 풋
- K0674
원형 스위벨 풋
- K0675
원형 스위벨 풋 육각
- K0676
육각 스위벨 풋
- K0677
널링 플레이트 스위벨 풋
- K0678
스위벨 피트
- K2345
스위벨 풋, 스틸, 중공 나사 있음
- K2323
스테인레스 스틸 조절발
- K0679
스위벨 풋 캡
- K2036
펠트 표면이 있는 플라스틱 플러그 원형 및 사각 튜브용
- K2033
인써트 없는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용
- K2034
미끄럼 방지 인써트가 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용
- K2035
펠트 표면이 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용
- K2134
플라스틱 스위벨 패드 플레이트
- K0687
머신 피트
- K0686
캡 유닛 타입 H2
- K0430
스크류 플러그 사각 튜브
- K2031
플라스틱 스크류 플러그 사각 튜브용
- K0431
스크류 플러그 튜브
- K2032
플라스틱 스크류 플러그 원형 튜브용
- K0432
장치 다리 높이 조절형 알루미늄 재질
- K0433
높이 조절형 장치 다리
- K0304
스위벨 패드
- K2201
조인트 나사, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0395
스위벨 피트
- K0420
스위벨 패드 진동 흡수
- K0391
나사 스터드 볼 스러스트 포인트
- K0393
스러스트 패드
- K0390
나사 스터드 스러스트 포인트 DIN 6332 와 유사
- K0392
스러스트 패드 DIN 6311 확대형
- K1916
스러스트 패드 고정핀 포함
- K0394
클램핑 스핀들
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
K2201조인트 나사, 스틸 또는 스테인리스 스틸 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:조인트 나사는 각도 및 거리를 보상하기 위해 유연하게 조절 가능한 커넥터 부품으로 사용됩니다.예를 들어 기계 또는 하우징의 풋 요소로 사용됩니다.재질:나사 슬리브, 단강, 강도 등급 10.9 또는 스테인리스 스틸 1.4305.
볼 부품, 쾌삭강 또는 스테인리스 스틸 1.4305. 표면 마무리:단강, 열처리, 검정 산화처리. 쾌삭강, 경화 및 검정 산화처리. 스테인리스 스틸. 무광택 처리.정보:조인트 나사는 압력으로만 부하되어야 합니다.
나와있는 정적 하중은 사용된 볼 요소의 재료 기준으로, 축 방향의 정적인 힘입니다. 사용할 때 사용자는 발생하는 구부러짐 및 비틀림 응력을 고려해야 합니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | D1=나사 | D2=나사 | D3 | 부하 max. kN (정적 부하) | L1 | L2 | SW1 | SW2 | SW3 | T | W=스위벨 앵글 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2201.1005 | 스틸 | M10 | M5 | 7,8 | 6 | 18,9 | 14 | 5 | 9 | 7 | 5 | 10° |  | | 요청 시 | | K2201.1206 | 스틸 | M12 | M6 | 9,6 | 8,5 | 21,2 | 16 | 6 | 10 | 9 | 5 | 15° |  | | 요청 시 | | K2201.1608 | 스틸 | M16 | M8 | 13,2 | 15 | 26 | 20 | 8 | 14 | 12 | 7 | 15° |  | | 요청 시 | | K2201.2410 | 스틸 | M24 | M10 | 20 | 21 | 40 | 30 | 12 | 20 | 19 | 9 | 15° |  | | 요청 시 | | K2201.2412 | 스틸 | M24 | M12 | 20 | 31 | 40 | 30 | 12 | 20 | 19 | 11 | 15° |  | | 요청 시 | | K2201.3016 | 스틸 | M30x2 | M16 | 27,7 | 58 | 45,5 | 36 | 12 | 27 | 24 | 14 | 15° |  | | 요청 시 | | K2201.3820 | 스틸 | M38x2 | M20 | 34,6 | 91 | 54,5 | 40 | 17 | 32 | 30 | 18 | 15° |  | | 요청 시 | | K2201.11005 | 스테인레스 스틸 | M10 | M5 | 7,8 | 2,6 | 18,9 | 14 | 5 | 9 | 7 | 5 | 10° |  | | 요청 시 | | K2201.11206 | 스테인레스 스틸 | M12 | M6 | 9,6 | 4 | 21,2 | 16 | 6 | 10 | 9 | 5 | 15° |  | | 요청 시 | | K2201.11608 | 스테인레스 스틸 | M16 | M8 | 13,2 | 7 | 26 | 20 | 8 | 14 | 12 | 7 | 15° |  | | 요청 시 | | K2201.12410 | 스테인레스 스틸 | M24 | M10 | 20 | 11 | 40 | 30 | 12 | 20 | 19 | 9 | 15° |  | | 요청 시 | | K2201.12412 | 스테인레스 스틸 | M24 | M12 | 20 | 16 | 40 | 30 | 12 | 20 | 19 | 11 | 15° |  | | 요청 시 | | K2201.13016 | 스테인레스 스틸 | M30x2 | M16 | 27,7 | 30 | 45,5 | 36 | 12 | 27 | 24 | 14 | 15° |  | | 요청 시 | | K2201.13820 | 스테인레스 스틸 | M38x2 | M20 | 34,6 | 46 | 54,5 | 40 | 17 | 32 | 30 | 18 | 15° |  | | 요청 시 | |