{"product":{"productId":"agid.33874","price":26950,"name":"조인트 나사, 스틸 또는 스테인리스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
나사 슬리브, 단강, 강도 등급 10.9 또는 스테인리스 스틸 1.4305.
볼 부품, 쾌삭강 또는 스테인리스 스틸 1.4305.
표면 마무리
단강, 열처리, 검정 산화처리.
쾌삭강, 경화 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸. 무광택 처리.
쾌삭강, 경화 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸. 무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
조인트 나사는 각도 및 거리를 보상하기 위해 유연하게 조절 가능한 커넥터 부품으로 사용됩니다.예를 들어 기계 또는 하우징의 풋 요소로 사용됩니다.
재료
나사 슬리브, 단강, 강도 등급 10.9 또는 스테인리스 스틸 1.4305.
볼 부품, 쾌삭강 또는 스테인리스 스틸 1.4305.
표면 마무리
단강, 열처리, 검정 산화처리.
쾌삭강, 경화 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸. 무광택 처리.
쾌삭강, 경화 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸. 무광택 처리.
정보
조인트 나사는 압력으로만 부하되어야 합니다.
나와있는 정적 하중은 사용된 볼 요소의 재료 기준으로, 축 방향의 정적인 힘입니다.
사용할 때 사용자는 발생하는 구부러짐 및 비틀림 응력을 고려해야 합니다.
나와있는 정적 하중은 사용된 볼 요소의 재료 기준으로, 축 방향의 정적인 힘입니다.
사용할 때 사용자는 발생하는 구부러짐 및 비틀림 응력을 고려해야 합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.