제품 그룹
진동 흡수 피트
K0670

진동 흡수 피트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

플레이트, 스틸 혹은 스테인레스 스틸 1.4404.
절연 보드, PUR 엘라스토머 (Sylomer V12).

표면 마무리:플레이트, 청색 피막처리 또는 자연적 마무리.
댐퍼 플레이트, 회색, 접착, 미끄럼 방지.
사용 범위 -30°C ~ +70°C.
정보:표에 나와 있는 부하 용량은 권장 사항으로
흡수 유닛이 사용되는 최대 영구 정적 부하임.
이 정적 부하 용량은 공작물에 최적합한 흡수
속성인 0,4 N/mm² 표면 압력과 일치함.
여기에서 추가적인 부하에 관한 동적
요구의 경우에는 0,6 N/mm² 압력까지 고려됨.
절연 보드는 진동을 흡수하고 플레이트가
미끄러지는 것을 방지함.
도면 설명:
1) 댐퍼 플레이트
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0670 진동 흡수 피트 233 kB
 진동 흡수 기능이 있는 스위벨 패드와 스위벨 피트의 기술 정보 190 kB

도면

진동 흡수 피트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질DD1D2HH1
(압력 0 / 0,4 / 0,6
N/mm²에서)
부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0670.036스틸3630,55,5154 / 2,8 / 1,90,212 요청 시
K0670.046스틸4640,56,6174 / 2,8 / 1,90,435 요청 시
K0670.056스틸56509194 / 2,8 / 1,90,705 요청 시
K0670.074스틸74689214 / 2,8 / 1,91,372 요청 시
K0670.1036스테인레스 스틸3630,55,5154 / 2,8 / 1,90,212 요청 시
K0670.1046스테인레스 스틸4640,56,6174 / 2,8 / 1,90,435 요청 시
K0670.1056스테인레스 스틸56509194 / 2,8 / 1,90,705 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059