text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

플레이트, 스틸 혹은 스테인레스 스틸 1.4404.
절연 보드, PUR 엘라스토머 (Sylomer V12).

표면 마무리
플레이트, 청색 피막처리 또는 자연적 마무리.
댐퍼 플레이트, 회색, 접착, 미끄럼 방지.
사용 범위 -30°C ~ +70°C.
정보
표에 나와 있는 부하 용량은 권장 사항으로
흡수 유닛이 사용되는 최대 영구 정적 부하임.
이 정적 부하 용량은 공작물에 최적합한 흡수
속성인 0,4 N/mm² 표면 압력과 일치함.
여기에서 추가적인 부하에 관한 동적
요구의 경우에는 0,6 N/mm² 압력까지 고려됨.
절연 보드는 진동을 흡수하고 플레이트가
미끄러지는 것을 방지함.
도면 설명
1) 댐퍼 플레이트
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.