- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0421스위벨 패드 나사 스핀들 스틸/스테인레스 스틸 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305. 표면 마무리:스틸, 청색 피막처리. 스테인레스 스틸, 블랭크.정보:스위벨 패드는 나사 스핀들 및 플레이트로 구성됩니다. 각 나사 스핀들은 각각의 플레이트와 조합될 수 있습니다. 전체 스위벨 패드의 높이는 나사 스핀들의 길이와 육각의 높이 + 22.5mm로 계산됩니다. (스위벨 패드 전장 높이 = L + L1 + 22.5mm).
각 사양에 따라 육각 앞의 나사 스핀들에 언더컷이 있을 수 있습니다. 액세서리:- K0415 플라스틱 스위벨 패드 플레이트. - K0415 스위벨 패드 플레이트, 정전기 방지. - K0416 아연 다이캐스 또는 스테인레스 스틸 스위벨 패드 플레이트. - K0654 플라스틱 스위벨 패드용 확장 플레이트. - K0417 아연 다이캐스 스위벨 패드용 확장 플레이트. - K0418 스테인레스 스틸 스위벨 패드 플레이트. - K0419 진동 흡수 기능이 있는 스위벨 패드 플레이트. 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | D1 | L | L1 | SW | 부하 max. kN | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0421.060151 | 스틸 | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | | | 요청 시 | | K0421.060301 | 스틸 | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | | | 요청 시 | | K0421.080401 | 스틸 | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0421.080801 | 스틸 | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0421.100451 | 스틸 | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 요청 시 | | K0421.100701 | 스틸 | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 요청 시 | | K0421.100901 | 스틸 | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 요청 시 | | K0421.101251 | 스틸 | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 요청 시 | | K0421.101501 | 스틸 | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 요청 시 | | K0421.120451 | 스틸 | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 요청 시 | | K0421.120661 | 스틸 | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 요청 시 | | K0421.121001 | 스틸 | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 요청 시 | | K0421.121251 | 스틸 | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 요청 시 | | K0421.121501 | 스틸 | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 요청 시 | | K0421.140661 | 스틸 | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 요청 시 | | K0421.141001 | 스틸 | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 요청 시 | | K0421.141251 | 스틸 | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 요청 시 | | K0421.141501 | 스틸 | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 요청 시 | | K0421.160661 | 스틸 | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 요청 시 | | K0421.161001 | 스틸 | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 요청 시 | | K0421.161251 | 스틸 | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 요청 시 | | K0421.161501 | 스틸 | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 요청 시 | | K0421.162001 | 스틸 | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 요청 시 | | K0421.200851 | 스틸 | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 요청 시 | | K0421.201001 | 스틸 | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 요청 시 | | K0421.201251 | 스틸 | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 요청 시 | | K0421.201501 | 스틸 | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 요청 시 | | K0421.202001 | 스틸 | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 요청 시 | | K0421.240851 | 스틸 | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 요청 시 | | K0421.241001 | 스틸 | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 요청 시 | | K0421.241251 | 스틸 | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 요청 시 | | K0421.241501 | 스틸 | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 요청 시 | | K0421.242001 | 스틸 | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 요청 시 | | K0421.060152 | 스테인레스 스틸 | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | | | 요청 시 | | K0421.060302 | 스테인레스 스틸 | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | | | 요청 시 | | K0421.080402 | 스테인레스 스틸 | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0421.080802 | 스테인레스 스틸 | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0421.100452 | 스테인레스 스틸 | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 요청 시 | | K0421.100702 | 스테인레스 스틸 | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 요청 시 | | K0421.100902 | 스테인레스 스틸 | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 요청 시 | | K0421.101252 | 스테인레스 스틸 | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 요청 시 | | K0421.101502 | 스테인레스 스틸 | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 요청 시 | | K0421.120452 | 스테인레스 스틸 | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 요청 시 | | K0421.120662 | 스테인레스 스틸 | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 요청 시 | | K0421.121002 | 스테인레스 스틸 | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 요청 시 | | K0421.121252 | 스테인레스 스틸 | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 요청 시 | | K0421.121502 | 스테인레스 스틸 | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 요청 시 | | K0421.140662 | 스테인레스 스틸 | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 요청 시 | | K0421.141002 | 스테인레스 스틸 | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 요청 시 | | K0421.141252 | 스테인레스 스틸 | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 요청 시 | | K0421.141502 | 스테인레스 스틸 | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 요청 시 | | K0421.160662 | 스테인레스 스틸 | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 요청 시 | | K0421.161002 | 스테인레스 스틸 | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 요청 시 | | K0421.161252 | 스테인레스 스틸 | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 요청 시 | | K0421.161502 | 스테인레스 스틸 | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 요청 시 | | K0421.162002 | 스테인레스 스틸 | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 요청 시 | | K0421.200852 | 스테인레스 스틸 | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 요청 시 | | K0421.201002 | 스테인레스 스틸 | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 요청 시 | | K0421.201252 | 스테인레스 스틸 | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 요청 시 | | K0421.201502 | 스테인레스 스틸 | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 요청 시 | | K0421.202002 | 스테인레스 스틸 | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 요청 시 | | K0421.240852 | 스테인레스 스틸 | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 요청 시 | | K0421.241002 | 스테인레스 스틸 | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 요청 시 | | K0421.241252 | 스테인레스 스틸 | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 요청 시 | | K0421.241502 | 스테인레스 스틸 | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 요청 시 | | K0421.242002 | 스테인레스 스틸 | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|