제품 그룹
스위벨 패드 플레이트 진동 흡수
K0419

스위벨 패드 플레이트 진동 흡수

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

플레이트 아연 다이캐스팅 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
절연 보드 PUR 엘라스토머 (Sylomer V12).

표면 마무리:플레이트 아연 다이캐스팅 분말 코팅 검정색.
플레이트 스테인레스 스틸 소재.
절연 보드 회색, 접착, 미끄럼 방지.
사용 범위 -30 °C ~ +70 °C.
정보:

표에 나와 있는 부하 용량은 권장 사항으로
흡수 유닛이 사용되는 최대 영구 정적 부하임.
이 정적 부하 용량은 공작물에 최적합한 흡수
속성인 0,4 N/mm² 표면 압력과 일치함.
여기에서 추가적인 부하에 관한 동적 요구의
경우에는 0,6 N/mm² 압력까지 고려됨.
절연 보드는 진동을 흡수하고 조인트 풋이
미끄러지는 것을 방지함.

조인트 풋은 플레이트와 나사 스핀들, 그리고
볼 헤드로 결합됨. 모든 플레이트는 모든 나사
스핀들, 그리고 모든 볼 헤드와 결합할 수 있음.
적합한 나사 스핀들은 K0421를 참고함.
적합한 볼 헤드는 K0422를 참고함.

도면 설명:
1) 댐퍼 플레이트
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0419 스위벨 패드 플레이트 진동 흡수 190 kB
 진동 흡수 기능이 있는 스위벨 패드와 스위벨 피트의 기술 정보 190 kB

도면

스위벨 패드 플레이트 진동 흡수

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질D

D1HH1
(압력 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²에서)
부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0419.20401아연4030,5257 / 5,9 / 4,80,062  요청 시
K0419.20501아연5040,5257 / 5,9 / 4,80,212  요청 시
K0419.20601아연6050257 / 5,9 / 4,80,433  요청 시
K0419.20801아연8068257 / 5,9 / 4,80,614  요청 시
K0419.20402스테인레스 스틸4030,5257 / 5,8 / 4,90,212  요청 시
K0419.20502스테인레스 스틸5040,5257 / 5,8 / 4,90,435  요청 시
K0419.20602스테인레스 스틸6050257 / 5,8 / 4,90,705  요청 시
K0419.20802스테인레스 스틸8068257 / 5,8 / 4,91,372  요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059