제품 그룹
플레이트, 스위벨 풋용, 스틸
K2347

플레이트, 스위벨 풋용, 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:노랑 페인팅 또는 검정 인산염 처리.정보:스위벨 풋은 플레이트와 중공 나사로 구성됩니다.
내경 D1을 기준으로 적합한 중공 나사를 선택해야 합니다.
중공 나사에서 최대 정적 부하 용량을 가져올 수 있습니다.
요청 시:기타 치수.액세서리:중공 나사 K2346.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2347 플레이트, 스위벨 풋용, 스틸 138 kB
 조립 설명서, 스위벨 풋, 벤조 볼트 있음 259 kB

도면

플레이트, 스위벨 풋용, 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호표면
기본 몸체
본체 색상D

D1D2HCAD액세서리가격주문
K2347.1110013도료 처리노랑 RAL 10071001321,518 요청 시
K2347.1112022도료 처리노랑 RAL 1007120223525 요청 시
K2347.1115022도료 처리노랑 RAL 1007150223525 요청 시
K2347.1210013인산염 처리검정1001321,518 요청 시
K2347.1212022인산염 처리검정120223525 요청 시
K2347.1215022인산염 처리검정150223525 요청 시