text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=플레이트 지름
100
H=높이
19
Item
Plate
구성품 재질
고무
모델 1
for levelling feet
본체 재질
스틸
부하 max. kN
20

설명

재료

플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

고무 패드 NBR, 쇼어 70A.

표면 마무리
스틸 크롬 도금. 스테인레스 스틸 연마.
주문 정보

스위벨 풋 플레이트와 나사 스핀들를 조립
상태로 공급해야 하면 플레이트와 스핀들의
주문 번호에 ”조립됨” 문구를 표시함.
(예: K0673.10801, K0669.080501 조립됨.)

정보
스위벨 풋은 나사 스핀들과 플레이트로
구성됨. 모든 플레이트는 모든 나사
스핀들과 결합할 수 있음.
적합한 나사 스핀들은 K0669을 참고함.
도면 설명
1) 스핀들 크기에서 X:
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.