제품 그룹
캡 유닛 타입 H2
K0686

캡 유닛 타입 H2

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:금속 부품, 스틸 경도 등급 5.6.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 40° 또는 60° 쇼어 A.
표면 마무리:스틸, 아연 도금 처리.정보:캡 부품은 방사형 및 축 방향에서 탄력성이
높아 충격 격리가 탁월함.
특히, 캡 부품 형태로 인해 기계의 소리 및
진동 격리와 낮은 자연 주파수 그룹을
가능하게 함. 민감성 도구와 소형 장치의
보관에 특히 적합함.

이 부품은 인장응력용은 아님.
온도 범위:-30 °C ~ +80 °C특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0686 캡 유닛 타입 H2 211 kB

도면

캡 유닛 타입 H2

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

버전

ABDD1D2D3HL부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0686.03502040경도 40° 기둥 A50433518M6720640,034 요청 시
K0686.05002540경도 40° 기둥 A66565033M8825850,2 요청 시
K0686.07003540경도 40° 기둥 A92767045M1010351140,39 요청 시
K0686.08504040경도 40° 기둥 A110968553M1011,5401360,68 요청 시
K0686.09004540경도 40° 기둥 A1241019058M1011,5451511,28 요청 시
K0686.13006340경도 40° 기둥 A120-13078M1214,5631502,7 요청 시
K0686.18008540경도 40° 기둥 A160-180100M1614,5852003,7 요청 시
K0686.03502060경도 60° 기둥 A50433518M6720640,09 요청 시
K0686.05002560경도 60° 기둥 A66565033M8825850,49 요청 시
K0686.07003560경도 60° 기둥 A92767045M1010351140,78 요청 시
K0686.08504060경도 60° 기둥 A110968553M1011,5401361,45 요청 시
K0686.09004560경도 60° 기둥 A1241019058M1011,5451512,15 요청 시
K0686.13006360경도 60° 기둥 A120-13078M1214,5631504,9 요청 시
K0686.18008560경도 60° 기둥 A160-180100M1614,5852007,35 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059