- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
스위벨 풋 나사 스핀들 스틸/스테인레스 스틸 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305. 표면 마무리:스틸, 청색 피막처리. 스테인레스 스틸, 블랭크.정보:스위벨 풋은 나사 스핀들과 플레이트로 구성됨. 모든 나사 스핀들은 모든 플레이트와 결합할 수 있음. 전체 스위벨 풋의 높이는 나사 스핀들 + 30 mm로 계산됨. (전체 스위벨 풋 = L + 30 mm)액세서리:K0423 플라스틱 스위벨 피트 플레이트. K0424 플라스틱 스위벨 피트 플레이트, 중형. K0425 아연 다이캐스 또는 스테인레스 스틸 스위벨 피트 플레이트. K0426 아연 다이캐스 스위벨 피트 확장 팔 플레이트. 특징: |
주문 번호 | 본체 재질 | D1 | L | SW | 부하 max. kN | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0427.120661 | 스틸 | M12 | 66 | 22 | 7,7 | | | 요청 시 | | K0427.121001 | 스틸 | M12 | 100 | 22 | 7,7 | | | 요청 시 | | K0427.121251 | 스틸 | M12 | 125 | 22 | 7,7 | | | 요청 시 | | K0427.121501 | 스틸 | M12 | 150 | 22 | 7,7 | | | 요청 시 | | K0427.160661 | 스틸 | M16 | 66 | 22 | 14,5 | | | 요청 시 | | K0427.161001 | 스틸 | M16 | 100 | 22 | 14,5 | | | 요청 시 | | K0427.161251 | 스틸 | M16 | 125 | 22 | 14,5 | | | 요청 시 | | K0427.161501 | 스틸 | M16 | 150 | 22 | 14,5 | | | 요청 시 | | K0427.162001 | 스틸 | M16 | 200 | 22 | 14,5 | | | 요청 시 | | K0427.201001 | 스틸 | M20 | 100 | 22 | 24,3 | | | 요청 시 | | K0427.201251 | 스틸 | M20 | 125 | 22 | 24,3 | | | 요청 시 | | K0427.201501 | 스틸 | M20 | 150 | 22 | 24,3 | | | 요청 시 | | K0427.202001 | 스틸 | M20 | 200 | 22 | 24,3 | | | 요청 시 | | K0427.120662 | 스테인레스 스틸 | M12 | 66 | 22 | 7,7 | | | 요청 시 | | K0427.121002 | 스테인레스 스틸 | M12 | 100 | 22 | 7,7 | | | 요청 시 | | K0427.121252 | 스테인레스 스틸 | M12 | 125 | 22 | 7,7 | | | 요청 시 | | K0427.121502 | 스테인레스 스틸 | M12 | 150 | 22 | 7,7 | | | 요청 시 | | K0427.160662 | 스테인레스 스틸 | M16 | 66 | 22 | 14,5 | | | 요청 시 | | K0427.161002 | 스테인레스 스틸 | M16 | 100 | 22 | 14,5 | | | 요청 시 | | K0427.161252 | 스테인레스 스틸 | M16 | 125 | 22 | 14,5 | | | 요청 시 | | K0427.161502 | 스테인레스 스틸 | M16 | 150 | 22 | 14,5 | | | 요청 시 | | K0427.162002 | 스테인레스 스틸 | M16 | 200 | 22 | 14,5 | | | 요청 시 | | K0427.201002 | 스테인레스 스틸 | M20 | 100 | 22 | 24,3 | | | 요청 시 | | K0427.201252 | 스테인레스 스틸 | M20 | 125 | 22 | 24,3 | | | 요청 시 | | K0427.201502 | 스테인레스 스틸 | M20 | 150 | 22 | 24,3 | | | 요청 시 | | K0427.202002 | 스테인레스 스틸 | M20 | 200 | 22 | 24,3 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|